- Products
- Resources
单线
大功率
包覆成型电缆组件和插头适配器
密封式
传感器电缆组件
排状扁平电缆组件
特性和优点
提供配备各种 Molex 莫仕连接器的分立电缆组件成品:
• 旨在支持开发和生产计划
•多色电缆可确保正确连接
符合当前的电缆组件行业标准:
•确保高质量
•符合当前的汽车行业标准
符合 2011/65/欧盟 RoHS 指令:
减少了工程时间和资源
UL 1061 和 UL 1007 单线:
•随时可用于电器应用
•便于进行设计、原型设计和生产
从插座到 PCB 插头实现引脚对引脚匹配:
提供随时可用的即插即用连接器
还提供用于生产的定制组件:
满足原型设计完成后的设计需求
总览
对电缆组件进行原型设计需要用于压接端子的工具。因此,UL 测试系统的原型设计成本可能非常大。Molex 莫仕成品标准电缆组件可通过提供符合 IPC 规范设计的完成组件来帮助解决工具启动成本问题。
完成原型设计后,客户通常需要创建图纸并分配资源,寻找能够为最终产品构建电缆组件的供应商。Molex 莫仕通过设计成品分立电缆组件来提供单一资源解决方案。这样可以满足客户的设计要求,以及其他供应商组件构建需求。
各种连接器挑战都可能导致最终产品故障:连接器错配、端子回退和其他组装错误。PicoBlade、Micro-Fit、Mini-Fit Jr. 和 Ultra-Fit 电源连接器具有优质的外壳特性,可防止错配,减少端子回退并可减轻操作人员在组装过程中的疲劳。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。