概要
工業生産は、現代の生活になくてはならないものです。 家電から最新のロボットまで、私たちが当たり前のように使用している製品はすべて、効率的でスピード感のある製造業によって実現されています。
消費者行動の変化や迅速な対応への期待により、メーカーは新たな産業オートメーション技術への適応を余儀なくされています。最新の工場においては、オペレーションの柔軟性を確保し、市場の変化に合わせてプロセスを素早く切り替えることが必要な場合もあります。新たなデジタル技術の導入を加速させたメーカーは、高いレジリエンスを示しています。総称してインダストリー4.0と呼ばれるこれらの技術がスマートファクトリーの出現を推進しています。
スマートファクトリーは、最新の情報技術(IT)とオペレーショナルテクノロジー(OT)を融合させます。機械とビジネスアプリケーション間のリアルタイム通信により、需要の変化に合わせて迅速かつ上手に方向転換できる、応答性の高い工場を実現することができます。空間認識およびナビゲーション能力の向上により、ロボット工学プロセスオートメーションを活用できるようになります。しかし、自律型ロボットの普及により、よりしっかりした機能的安全性や情報セキュリティのプロトコルが必要になっています。
クラウドとエッジコンピューティング技術の導入により、現場で高速かつ低遅延の演算能力を得られます。スマートファクトリーでは、人工知能(AI)と機械学習を活用し、製造、サプライチェーン、保守点検について
さらに多くの確かな情報に基づくデータ駆動型の意思決定を行えます。
この高度な産業オートメーション機器は、苛酷な条件下であっても優れた信頼性を提供しなければなりません。すなわち、メーカーがプロセスを簡単に再現できるよう、スマートファクトリーには、安全で信頼できる機械とビジネスアプリケーション間の密接なコネクティビティが必要です。また、コネクター、センサー、アンテナは、自然環境に対する密封性を確保し、極端な温度変化に耐える能力を持ち、高振動に強くなければなりません。モレックスは、エンドツーエンドの高度な産業オートメーションソリューションを提供する企業として世界的に認められています。当社は、自動車、原材料、食品・飲料、商用車などを含む、高負荷の苛酷な製造環境に合わせて堅牢に設計・開発された広範なインフラストラクチャソリューションでお客様をサポートします。
数字で見る
1,600億米ドル
産業オートメーション市場
300万
グローバル産業ロボット工学
10%
スマートファクトリーの成長
特集
注目の動画
For many organizations, the opportunity to realize the value of Industry 4.0 is still on the horizon. At Salvagnini, however, an overarching commitment to process optimization and efficiency yields tangible benefits today. A combined Industry 4.0 focus guides the design, development and delivery of more compact, IP67-rated products to support increasingly smaller and more powerful machines that must perform reliably in the most rigorous environments.
モレックスとサルバニーニの連携