概要
エレクトロニクスの小型化により、人間中心のヘルスケアに特化した新世代のメドテック機器が実現しました。これらのコネクテッドデバイスは、モノのインターネット(IoT)の中核であるマシンツーマシン通信を使用しています。IoTにより、機器同士がデータを共有し、それを分析することで、患者さんの診断や治療を行うことが可能となります。これは、最近の5Gの導入によってさらに強化されました。
これらのコネクテッドデバイスは、病院に見られる大きくて面倒な機械とはほとんど共通点がありません。小型化された電子設計により、新世代の小型メドテック機器が実現し、患者さんは自分の健康状態をモニタリングしながら日常生活を自由に送れるようになり、さらには治療も受けられるようになりました。医療上の懸念に対処し、快適な自宅でケアを受けることで、回復にかかる時間を短縮し、高額な入院の必要性を減らします。
人間中心のヘルスケアに重点を置くということは、メドテック機器は家電製品と多くの特徴を共有しているということであり、設計者は、ITや通信など他の分野で開発されたテクノロジーから恩恵を受けられます。しかし、コンスーマ向けデバイスとは異なり、試験および広範な医療規制への準拠が必要なため、医療機器の設計には時間のかかる研究開発が必要となり、費用もかさみます。設計者は、規制プロセスに関わる長期のタイムスケールをサポート可能な企業と協力する必要があります。
メドテック機器のワイヤレス接続と遠隔利用は、データ侵害漏洩の危険性を懸念するものです。 遠隔治療を提供するためにメドテック機器に依存する患者さんにとって、個人情報を保護することは、このテクノロジーに対する信頼を確立するための重要な鍵となります。
モレックスのグループ企業であるフィリップス・メディサイズは、大手メドテック企業との60年以上にわたる専門知識を生かし、高性能相互接続による複雑な医療用ケーブルアセンブリー、カスタム高密度高速伝送用医療用コネクター、プラスチック射出成形およびアセンブリーを専門としています。フィリップス・メディサイズは、今日の専門化・規制・デジタル化をサポートし、グローバル規模で迅速かつ効率的な製品発売を実現します。これにより、人々がより健康で生産性の高い生活を送るための革新的な製品を開発および製造する企業を支援します。
数字で
4,320億米ドル
メドテック市場規模
11億
ウェアラブルデバイス販売台数
20%
医療機器への支出の伸び
特集
産業別アプリケーション
注目の動画
In this insightful and informative webchat Mike Deppe, Vice President & General Manager at Molex discusses relevant trends and opportunities driving new solutions for Medical Wearables applications. Watch this lively, interactive, 5-minute dialogue regarding Molex capabilities for the Medical Wearables industry.
実生活向けの医療用ウェアラブルの設計