概要
小型化された電子機器の最新の開発状況と高速ワイヤレス接続によって非常に幅広い新たな製品の可能性が生まれています。ヘルスケア業界が遠隔患者モニタリングと人間中心のケアの重要性を受け入れるにつれ、たとえば、自宅や実際にはあらゆる場所からの追跡や治療を容易にするために、何らかの接続された医療用ウェアラブルデバイスを利用する個人の数が急速に増加しているという調査結果が出ています。
持続血糖値モニター(CGM)のような医療用ウェアラブルは、患者さんの母集団の使いやすさをサポートするため、外見はシンプルに見えることがよくあります。しかし、その単純明快な外観の裏には、相互に関連し合う複雑な工学的選択の数々が反映されているのです。業界で広く採用される製品イノベーションは通常、耐久性、使いやすさ、生体適合性、規格への準拠といった重要な特性を慎重にバランスよく具現化したものです。今日のメーカーは、侵入防止、業界認証、サプライチェーンソーシング、戦略的組立設計などに配慮しながら、インテリジェントな機能をますますコンパクトなフォームファクターに詰め込む必要があります。同時に、持続可能性、サプライチェーンのハードル、変化する規制基準に配慮しながら、複雑なデータとデジタルテクノロジーの融合を試みています。
初期の試作品から本格的な製品実現までは、ますます不確実な道のりです。そのため、今日の先進的な企業は、モレックスのグループ企業であるフィリップス・メディサイズのような熟練した設計および製造プロバイダーの専門的な支援を受けることが多くなっています。フィリップス・メディサイズは、エンドツーエンドでグローバルに統合された製品実現リソースとして、高度に規制された業界を網羅する強力な能力を備え、高性能医療用相互接続、マイクロエレクトロニクス、複雑なカスタムケーブルアセンブリー、ISO 13485品質管理、精密射出成形などの専門知識により、お客様が革新的な医療用ウェアラブル製品を実現できるよう支援しています。