メインコンテンツにスキップ

データセンター・ネットワーク・テクノロジー

製品を作る場合でも、患者を治療する場合でも、インターネットの出現により、データは鉄や石油と同じように重要な原材料に変わりました。クラウドコンピューティングやスマートファクトリー、自動運転やV2X技術、そして精密農業の最新イノベーションも、すべて膨大な量のデータを使用しています。ネットワークとデータ・センターアーキテクチャは、この情報経済の中心にあり、光ファイバー、銅線、同軸技術を統合して、高速性能に対する前例のないニーズに応えています。モレックスは、包括的な能力と比類のないエンジニアリングの専門知識により、柔軟でスケーラブルなネットワーキングソリューションを提供し、多様な業界におけるアプリケーションの高速化、小型化、効率化の要求に応えています。

概要


私たちはデータに支配された時代を生きています。モノのインターネットでは、これまで以上に多くのデバイスが互いに接続され、複雑なサービスや接続のネットワークによって必要とされる膨大な量の情報が提供され、その量は増え続けています。

クラウドコンピューティングは、これまで以上に強力な高速データ・センターの力を借りて、インターネットで実現します。これらは、データが収集、処理、共有される個々のサーバーやストレージデバイスの大規模な集合体です。システムアーキテクトは、広い帯域幅とシグナルインテグリティを提供するさまざまな接続システムを必要としています。サーバーでは、ミッドプレーンとバックプレーンをつなぐ基板対基板用コネクターが採用されており、高性能なコンピューティングデバイスが発生する熱負荷を管理しながら、セキュアな通信を確保する設計になっています。 

データ・センターとインターネットの他の部分をつなぐために、世界の通信ネットワークは光ファイバーシステムを使用しています。光ファイバーは長距離伝送に理想的なソリューションで、何千キロメートルもの距離でも大きなデータ容量ときわめて低い損失でシグナルインテグリティを維持することができます。海底にはこのようなリンクが数多く張り巡らされており、グローバルな通信システムのバックボーンを構成しています。

携帯機器や小型化された機器の数が飛躍的に増加する中、グローバルネットワークとユーザーを結ぶ最後のリンクは、最新のワイヤレス技術によって提供されています。無線通信には高周波の無線周波数(RF)信号が使用され、最新の基地局は信頼性の高い同軸接続によって途切れることのない高品質のサービスを提供します。

システムアーキテクトと設計者は、モレックスを採用することで複雑な世界の電気通信業界に最先端のソリューションを提供し、速度、パワー、および性能を実現しています。

数字で見る

画像

20 Gbps

5Gのピークデータ速度

画像

368億

IoT対応機器

画像

77.5エクサバイト

月間データ通信量

画像

2.7兆米ドル

世界の電気通信市場

特集


224Gソリューションで次世代データ・センターを実現する

私たちはAI革命の端緒にあります。常に先制するには、新しいインフラが必要です。モレックスの業界をリードする224Gbps-PAM4製品の包括的ポートフォリオとカスタムアーキテクチャ設計が、生成的AIとその先に構築される新しいタイプのデータ・センターをどのように実現しているかをご覧ください。

コンピュータシステム

データセンター・アーキテクチャ向けのケーブルインフラの未来

データ・センターは、今日の留まることのないデータ需要に応えるため、高速かつ信頼性の高いコネクティビティを必要としています。モレックスがその経験を活かして、データ・センターの将来に備えるためのデータ・センター用ケーブルのポートフォリオをどのように作成したかをお読みください。 

画像

電気通信インフラ

現代の電気通信インフラは複雑で多面的です。モレックスは、刻々と変化する市場の要求をサポートするために、幅広いソリューションを用意しています。

画像

モレックスと5G技術

モレックスの5G用同軸アンテナとコネクターは、高い周波数や速いデータ・レートや、データの合計スループット時間の短縮を必要とする、進化するワイヤレスアプリケーションをサポートします。

5G technology with various icon internet of thing over the closeup Bangkok cityscape, Wireless communication connection network concept.

注目の動画


ミラーメザニンコネクターシリーズ

ケーブルラックアーキテクチャの最大化

注目の製品


I/Oコネクター

NearStackコネクターシステム

Communications Thank You

ありがとう


モレックス通信業界のニュースレター購読のご登録、ありがとうございます。 ネットワーキングとテレコミュニケーションの接続に関する最新のトレンド、調査、洞察に関する最新情報をお届けいたします。