メインコンテンツにスキップ

PCIeテクノロジーの最前線

高性能コンピューティングのかつてない進歩により、ほぼすべての産業で、データ処理に対する留まるところを知らないニーズが生じています。PCIeテクノロジーの最前線で活動するモレックスは、そうした需要に対応するお客様を、高速伝送、低遅延、拡張性の高いソリューションで支援しています。 

概要


人工知能(AI)、モノのインターネット(IoT)、クラウドストレージ、仮想現実(VR)、拡張現実(AR)が次から次へと出現し、サーバー、ネットワーク、ストレージのエコシステムには、絶え間ない圧力がかかっています。

コンピューティング機能と高速処理の需要が急増しているデータ運用に関して、PCIe(周辺機器相互接続エクスプレス)には戦略的な重要性があります。

低遅延性能、拡張性、高速データ転送速度のサポート、ホットスワップ対応を実現したPCIeは、拡張カード、ソリッドステイトドライブ(SSD)、グラフィックカード(GPU)、ネットワークカードをサーバーシステムに接続するために使う高速シリアルバスの定番となっています。

PCIeの各新世代はデータ転送能力を飛躍的に向上させており、多くの場合、転送速度が前世代の2倍になっています。また、PCIeの後方互換性により、接続してある古いデバイスを長期的にアップグレードできるため、導入と実装が容易です。新しい高性能アプリケーションの容量を増強し、競争力を維持する際に中心となるのは、最新世代のPCIeの統合です。 

PCI-SIG規格ソリューションのリーダーであるモレックスは、将来に焦点を合わせたGen 5.0とGen 6.0を含め、世代を超えた幅広いハードウェアポートフォリオを用意しています。また、進化はこれだけにとどまりません。モレックスのNextStreamコネクターシステムは、Gen 7.0へのアップグレードも可能です。 

特集


高速伝送用シグナルの課題を克服

新世代のPCIeは通常、3年ごとに登場しており、それぞれがエンジニアリング上の障害に直面しています。設計者はシグナルインテグリティを維持しつつ速度を向上させるために、クロストーク、EMI、電力の要件を克服しなくてはならないため、これがOEM、ODM、システムアーキテクトのいずれにとっても潜在的な障害になっています。  

相互接続ソリューションの世界的プロバイダーであるモレックスには、数十年のデータ・センター経験があり、高速コンピューティングの設計上の課題を理解しています。モレックスの分野横断的なエンジニアリングの専門知識とモジュラーPCIeソリューションは、お客様が移行の初期段階にある場合でも、次世代PCIeへの飛躍を支援できます。

OCP

PCIe Gen 5.0の主な特長

第5世代のPCIeは、Gen 4.0の約2倍、Gen 3.0の約4倍となる最大32GT/sのデータ転送速度を実現します。イノベーションは速度だけではありません。モレックスのエンジニアはソリューションを最適化し、最も一般的なPCIe分野における電気的要素、空間的要素、ユーザー中心の設計要素に対応してきました。つまり、高性能コンピューティング、データ・センター、高速ストレージシステム、リアルタイム処理アプリケーションなどです。

モレックスのPCIe Gen 5.0ソリューションは、シグナルインテグリティ、ノイズ感度、相互運用性を強化し、システムの柔軟な実装に必要なモジュール性を備えています。 

OCP

PCIeの進化を促進するトレンド

データ・センターは厳しい環境であり、設置したシステムやデバイスから最大限の性能と信頼性を引き出すことがシステムアーキテクトの仕事です。そのために求められるのは、スペース効率性、モジュール性、柔軟な配線、サーバーやハードウェアとの最大限のコネクティビティを重視して、体系的に最適化を行うことです。こうした技術的・業務的要求が、PCIeテクノロジーと製品の機能に関するモレックスの進歩の原動力となっています。 

NearStack PCIeコネクターは、密度を考慮して設計されており、最小限の設置面積で最大限に柔軟な配線を実現します。また、低めに設定された高さにより、システムの熱性能への悪影響を最小限に抑えることができます。

スペースに制約のあるアプリケーションで高速性能を発揮できるよう、NextStreamコネクターはハウジングにガイド機構を組み込むことで、嵌合時に損傷する可能性を低減する堅牢な設計になっています。

最大56Gbpsのデータ転送が可能なImpel Plusバックプレーンコネクターを利用すると、データ・センター管理者はアーキテクチャを完全に再設計することなく、より高速なデータ転送に移行できます。

Impel製品ファミリーの最新アップグレードであるImpel Enhancedは、PCIe Gen 6チャネル要件向けに特化して設計しています。拡張ケーブルおよびバックプレーンヘッダーは、既存のImpel Plusドーターカードに嵌合します。

ダイレクト アタッチ カード電気機械(CEM)は、ケーブルに直接取り付けるように設計された高速シグナルピンを備えたハイブリッド カードエッジ ソリューションで、挿入損失を約1デシベル(dB)削減し、より長いケーブル配線を可能にします。 

OCP

追加資料


データ・センターソリューション

より高い電力スループットおよびより高速なデータ・レートの必要性と、コンパクトで効率的なシステムに対する需要の増加とのバランス確保は、今日のデータ・センターエンジニアの課題の1つです。モレックスの次世代ソリューションと広範なポートフォリオを利用して、シームレスな拡張性と性能を実現することで、今日のサーバーストレージの需要という課題にうまく対処できます。 

なし

OCP DC-MHSのアーキテクチャ

ハイパースケール データ・センターは、モノリシックアーキテクチャから、相互運用性を重視したモジュラー設計、スケーラブル設計、プラガブル設計に移行しつつあります。モレックスは、オープンコンピュートプロジェクト(OCP)が開発したデータ・センター モジュラー ハードウェアシステム(DC-MHS)の推奨サプライヤーです。

なし

NearStack PCIeを詳しく見る

NearStack PCIeを業界最高のデータ・センターシステム向け製品としている、最適化された電気的・機械的設計の詳細をご覧ください。コンパクト設計で優れたシグナルインテグリティ性能を実現するNearStackは、企業のストレージシステム、サーバー、個別ディスクの冗長アレイ(RAID)、ストレージラック、ケーブル接続PCIeライザーカードなど、さまざまなアプリケーションに最適です。

DCMHS

注目の製品


Data Center Thank You

ありがとう


Molex データセンター業界ニュースレター購読のご登録、ありがとうございます。 データセンターの接続に関する最新のトレンド、調査、洞察に関する最新情報をお届けいたします。