概要
私たちの現代世界は、かつてないほどつながっています。モバイル機器からの世界のデータトラフィックだけでも、2027年には月間300エクサバイト(300兆ギガバイト)ほどに達すると予測されています。ワイヤレス接続の成長は急速です。Bluetooth、LTE、あるいは帯域幅とデータ転送速度が向上する5Gの大きな可能性など、無線ネットワークインフラは、将来のユビキタス通信において中心的な役割を果たすでしょう。
モノのインターネット(IoT)は、高速伝送用無線インフラの成長によって実現しました。IoTは、インターネットを介して相互に通信する機械のグローバルネットワークであり、さまざまな機器に利用されていますが、私たちの多くは家庭やその周辺でこのテクノロジーを最も身近に感じています。日常的に使用される家電製品は現在、互いにデータを共有し、スマートフォンを使用して家庭の所有者が制御できるように装備されています。最新映画のストリーミングまたはスマートメーターの制御など、これらの機器は5G接続を使用しています。
しかしながら、IoT対応デバイスの最大の可能性は家庭の外にあります。5Gテクノロジーの展開や他の無線技術の進歩により、IoTは、スマート農業から医療まで、ほとんどすべての産業でアプリケーションの可能性が見出されています。最新世代のコネクテッドデバイスは、より高速で効率的なネットワークパフォーマンスを実現し、リモートワークへの新たなアプローチを可能にします。
コネクテッドデバイスの急速な増加により、高度なワイヤレスインフラが必要とされています。モレックスは、ワイヤレス通信の可用性を加速するアンテナおよび接続ソリューションの業界最大手メーカーの1つです。
数字で
20 Gbps
5Gのピークデータ速度
368億
IoT対応機器
77.5エクサバイト
月間データ通信量
2.7兆米ドル
世界のテレコミュニケーション市場