製品のハイライト
タイプ: | スタイル: | 周波数: |
---|---|---|
使用準備完了 | コンパクトループ、セラミック、 Wi-Fi HaLow互換のセラミックIFA、 バランス伝送ダイポール | 1.561〜5.85GHz 900MHz~5GHz 1.57~6GHz |
- 製品
- 資料
特徴と利点
PCB搭載(SMT)、超小型、高利得
(2.4/5GHzコンボGPS/Wi-Fiセラミックアンテナ):
2.4/5 GHz通信プロトコル(BLE、BT、Thread、Wi-Fi、Wireless Hart、Zigbee)およびGNSS(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)に優れた受信性能を提供します
パッドの修理
(2.4/5GHzコンボGPS/Wi-Fiセラミックアンテナ):
PCBのSMTパッドにアンテナハウジングをしっかりと固定します
接地パッド
(2.4/5GHzコンボGPS/Wi-Fiセラミックアンテナ):
アプリケーションPCB上のアンテナの電気的接地を提供します
PCB搭載(SMT)、超小型、高利得
(トリプルバンドセラミックアンテナ):
2.4/5GHz通信プロトコル(BLE、BT、Thread、Wi-Fi、Wi-Fi HaLow、Wireless Hart、Zigbee)に優れた受信性能を提供します
フィーディングパッド
(トリプルバンドセラミックアンテナ):
• PCB上の50オーム伝送線路を介して無線トランシーバーに接続します
• 送信線からの電気シグナルは、PCB上のこのパッドを通して供給されます
接地パッド
(トリプルバンドセラミックアンテナ):
アンテナをアプリケーションPCBに電気的に接地する
セラミックアンテナハウジング
(トリプルバンドセラミックアンテナ):
コンパクトで低価格で、高リフロー温度に対応するアプリケーションに簡単に統合できます
フレキシブルバージョン用の剥がして貼る粘着バッキング
PCBバージョン用の直接取り付け
(GPS/Wi-FiコンボバランスPCBおよびフレキシブルアンテナ):
平らな表面に取り付け可能
バランスアンテナ
(GPS/Wi-FiコンボバランスPCBおよびフレキシブルアンテナ):
• アンテナ全体で一貫した性能を提供
• アンテナ共振はケーブル長に影響されない
6つのマイクロ同軸ケーブルの長さ(0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0m)
(GPS/Wi-FiコンボバランスPCBおよびフレキシブルアンテナ):
最大の設計柔軟性を確保
2.4/5GHz(Wi-Fi)帯用の給電パッド
(2.4/5GHzコンボGPS/Wi-Fiセラミックアンテナ):
PCB上の伝送線からの電気シグナルをアンテナに転送し、Wi-Fiバンドの放射を行います
セラミックアンテナハウジング
(2.4/5GHzコンボGPS/Wi-Fiセラミックアンテナ):
コンパクトで低価格で、高リフロー温度に対応するアプリケーションに簡単に統合できます
アンテナ放射体
(2.4/5GHzコンボGPS/Wi-Fiセラミックアンテナ):
変換器として機能し、非誘導電磁波を誘導電磁波に変換し、その逆も行います
アンテナ放射体
(トリプルバンドセラミックアンテナ):
変換器として機能し、非誘導電磁波を誘導電磁波に変換し、その逆も行います
ピックアンドプレース機能
(トリプルバンドセラミックアンテナ):
組み立て中の自動配置を容易にする
パッドの修理
(トリプルバンドセラミックアンテナ):
PCBのSMTパッドにアンテナハウジングをしっかりと固定します
小型同軸コネクターでPCBに直接実装するための独自のグランドプレーンを備えたコンパクトで高ゲイン
(GPS/Wi-FiコンボバランスPCBおよびフレキシブルアンテナ):
2.4/5GHz通信プロトコル(BLE、BT、Thread、Wi-Fi、Wireless Hart、Zigbee)およびGNSS(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)に優れた受信機能を提供します
アンテナの両側にある二つの穴
(GPS/Wi-FiコンボバランスPCBおよびフレキシブルアンテナ):
アプリケーションシャーシにおける安全なネジ・ナット取り付けを容易にする
コンパクトPCBアンテナ
(GPS/Wi-FiコンボバランスPCBおよびフレキシブルアンテナ):
スペース節約の利点と機械的な堅牢さを組み合わせて、剛性マウントに対応
概要
Wi-Fi/GPSアプリケーションは小型化しており、これに伴って、完全なGNSSバンド(1.561〜5.85GHz)をカバーする、より小型で高性能なアンテナが求められています。モレックスの非常にコンパクトな2.4/5GHzコンボGPS/Wi-Fiセラミックアンテナは、フルGNSSバンドをカバーするコスト競争力のあるソリューションとして設計されています。
高度なWi-Fiアプリケーション(例: 大規模なキャンパス施設での遠隔アクセス制御のリアルタイム管理、人員の資格アクセスのロックダウンや変更管理)は、高い障壁貫通力と信頼性の高い接続性をサポートするために、頑丈なアンテナが必要です。モレックスのトリプルバンドセラミックアンテナは、Wi-Fi HaLow互換性があり、干渉に強く、障壁貫通性に優れています。2.4/5GHz接続よりも大きくて低い(900MHz)周波数帯域をサポートしています。彼らはまた、2.4/5GHz Wi-Fiよりも低電力で長距離で動作し、複数のデバイスをサポートできます。
無線通信開発者は、グラウンドプレーン効果の軽減に追加費用をかける準備ができていません。彼らはすぐに統合できるアンテナが欲しい。モレックスGPS/Wi-FiコンボバランスPCBおよびフレキシブルアンテナは、PCBグラウンド効果の緩和を不要にするバランストランスミッション設計のダイポールスタイルです。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。