製品
端子サイズ: | IP等級: | 回路: | 電圧(最大): |
---|---|---|---|
0.50mm、1.20mm、2.80mm | IP69K等級のグロメットシール | ヘッダー: 128, 146, 186 リセプタクル: 48, 66, 72, 80, 114 | 250V |
端子サイズ: | IP等級: | 回路: | 定格電流(最大): |
---|---|---|---|
0.64mm、1.50mm、2.80mm | IPX7、IPX9K | 24~120 | 最大21.0A |
ピッチ: | インターフェース: | 仕様: | 回路: |
---|---|---|---|
1.80mm | Arbeitskreis (AK) | LV 214、GMW 3191、およびUSCAR | 2~22 |
ピッチ: | 定格電流(最大): | 維持力: | 回路: |
---|---|---|---|
2.00mm | 3.0A | 100N 保持力(頑丈版) | 2~15 |
端子サイズ: | 定格電流 (最大): | 仕様: | 回路: |
---|---|---|---|
0.64mm | 7.0A(2列) | USCARクラス2 | 3~6(単列) 6~20(2列) |
ケーブル: | データ速度: | ラッチ/CPA: |
---|---|---|
26 AWG 50オーム同軸ケーブル RG174またはRTK031電線に終了 | 20GHz | USCARまたはLV214の仕様を満たす |
ピッチ: | データ速度: | IP等級: | プロトコル: |
---|---|---|---|
0.80mm、1.27mm | 最大13.0 Gbps | IP67、IP69K | さまざまなプロトコルに対応 |
端子サイズ: | IP等級: | 仕様: | 回路: |
---|---|---|---|
0.50mm | IP67、IP69K (防水版) | USCAR-2およびGMW3191に準拠しています。 | 4~38 |
ピッチ: | 電流(最大): | ケーブルサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
---|---|---|---|---|
2.50mm、 5.00mm | 3.0A | 20~22 AWG | 250V | 圧着またはコンプレッション |
ピッチ: | IP等級: | 定格電流(最大): | 仕様: |
---|---|---|---|
2.54mm | IP67、IP68、IP69k | 11.0A、25.0A | GMW3191に準拠 |
端子サイズ: | 仕様: | 定格電流(最大): | 回路: |
---|---|---|---|
1.50mm | USCAR-20(FCLT)/USCAR-2 Rev 4に準拠 USCAR-21/GMW3191 | 最大22.0A | 2~20 |
端子サイズ: | IP等級: | 仕様: | 回路: |
---|---|---|---|
0.64mm | IP67、IP68、IP69K | USCAR準拠 | 2~8 |
端子サイズ: | 回路サイズ: | インターフェース: |
---|---|---|
1.20mm、2.80mm | 31+1, 22+1, 15+1 | カスタムと業界標準 |
端子サイズ: | IP等級: | 仕様: |
---|---|---|
1.20mm | IPX8 | AK、GMW3191 |
ピッチ: | 回路サイズ: | 定格電流(最大): |
---|---|---|
2.30mm~5.25mm | 8~80 | 最大30.0A |
端子サイズ: | 回路サイズ: | 定格電流(最大): |
---|---|---|
リセプタクル: 0.50mm、1.20mm、2.80mm | 12~109 | 端子サイズに基づく: 0.50mmのための5.0A 1.20mmのための12.0A 2.80mmのための30.0A |