製品のハイライト
防水: | ロック: | 動作温度: |
---|---|---|
IP69K等級のグロメットシール | プリロック独立セカンダリロック(ISL): | -40〜+120℃ |
特徴と利点
概要
自動車や商用車メーカーが高機能化およびコネクティビティに対する市場の要求を満たすには、縮小し続けるスペースにさまざまな電子部品を収める必要があります。これに対応するために設計されたのが、モレックスはCompactus防水型ハイブリッドコネクターです。このコネクターシステムは、コンパクトなハウジングでより高い回路密度を実現します。
1つのサイズですべてに対応することはできません。コネクター製品には、サイズのオプションが非常に限られているか、オプションがまったくないことがよくあります。異なる種類のコネクターの購入が必要となれば、調達プロセスが複雑になることがます。Compactus防水型ハブリッドコネクターには回路サイズの異なる3通りのヘッダーの製品があり、さまざまなアプリケーションの設計に柔軟に対応できます。
必要とされる電流やデータ伝送速度はアプリケーションによって異なります。このため、しばしば輸送業界では電線サイズの選択肢が必要になります。Compactus防水型ハイブリッドコネクターには、1つのコネクターで0.50mm、1.00mm、2.80mmの3通りの端子オプションがあります。
自動車および商用車のエンジニアは、エンジンのコンパートメント内の配線を柔軟に設計する必要があります。Compactus防水型ハイブリッドコネクターには、左右両方に電線出口、長手と短手両方の電線ドレスカバーがあり、狭い場所で柔軟な配線を行うことができます。
産業別アプリケーション
エンジンコントロールユニット(ECU)モジュール
モーターコントロールユニット(MCU)モジュール
シャーシコントロールユニットモジュール
バッテリーパック
トランスミッションコントローラ
サスペンションコントローラー
電子制御パーキングブレーキ
ハイブリッド車(HEV)と電気自動車(EV)用インバーター
ボディエレクトロニクス
照明制御システム
ジャンクション/ヒューズボックス
自動ドア
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。
よくある質問
Compactusコネクターに採用されている試験規格は何ですか?
日本OEM規格
Compactusシステムの開発目的は何ですか?
当初は日本メーカー向けに開発されたCompactusは、従来のECUコネクターと比べてフットプリントとパッケージサイズが小さく、非常にコンパクトで堅牢なECUコネクターとして、その他の多くの地域でも高い評価を得ています。USCARの認証は取得していませんが、同様に厳しい日本のOEM試験規格でテストされており、性能と信頼性を犠牲にすることなく省スペース化を目指すお客様には、頑丈で堅牢なソリューションとなっています。
Compactusの主要市場の状況
Compactusは日本市場で確固たる地位を築いており、中国のOEM市場でも、ゾーン型電子制御ユニット(ECU)やバッテリーパックのアプリケーションなどで採用され始めています。欧米では、Compactusはまだ広く採用されていませんが、より小型で堅牢なI/O ECUコネクターをお求めのお客様には理想的な製品です