部品を探す
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
ケーブルアセンブリーは、ほぼすべての業界で信頼性の高い接続をサポートします。おかげで、数多くのケーブルやワイヤーハーネス技術にまたがる包括的な設計、製造、および試験の専門知識、さらにグローバルに統合されたサプライチェーン機能によって強化されたモレックスは、お客様が生産時間を短縮し、品質を最適化し、高価なツールの必要性を減らすのを支援します。
カスタムケーブルとケーブルアセンブリーは、ハイパワー、オーバーモールド、防水、RFといったオプションを含む幅広い製品を提供し、あらゆる業界をサポートしています。
モレックスは、幅広いパワーコネクターと信号コネクターをさまざまなケーブル長で取り揃えており、プロトタイプとグローバル生産の両方にご活用いただけます。
プリ・プロダクションおよび試作品要件に対するシンプルでコスト効果の高いソリューション。
幅広い製品範囲で、柔軟性と性能を提供し、さまざまなピッチ、ケーブル長、厚さ、形式を使用して、ほぼすべての業界で使用できます。
速度がさらに向上し、ケーブル機能がデータ伝送でますます重要になっています。
QDD/QSFP+は、最大400 Gbpsのデータレートを提供できる高速I/Oパッシブケーブルアセンブリーを特徴とし、さまざまな長さやカスタマイズオプションで設計の柔軟性を向上させます。
高性能コンピューティングおよびストレージアプリケーションに合理化されたインストールを提供しながら、電力の一部を使用して、長距離での高いデータレートを実現します。
BiPass I/O高速ソリューションは、低挿入損失の銅twinaxケーブルを使用して、56および112 Gbps PAM-4プロトコルの効率的で信頼性の高い実装を可能にするPCB代替品として機能します。
最も要求の厳しい環境でも、高周波と優れたシグナルインテグリティを提供する完全なRFソリューションです。標準およびカスタムRF同軸コネクターおよびケーブルアセンブリー - DCから65GHzまで - 超マイクロミニチュアから大型RFコネクターまで。
モレックスのカスタムケーブルコンフィギュレーターを利用して独自のケーブルハーネスを設計し、予想図や3Dモデル、サンプル、見積りを入手してください。
Design RF cable assemblies from various connectors and cable types. Add additional specs and project requirements to create a customized design.