メインコンテンツにスキップ

Impulseバックプレーンコネクター

Impulseバックプレーンコネクターシステムおよびケーブルアセンブリーは、優れたシグナル整合性を備えた56Gbps(NRZ)または112Gbps(PAM-4)のデータレートに対応し、高密度アプリケーションに最適です。

製品のハイライト


 シグナル速度: 密度:インピーダンス:
112Gbps(PAM-4)10190Ω

PCBヘッダー

PCB レセプタクル

高速ケーブルアセンブリ

特徴と利点


バックプレーンドーターカードのコネクターシステム

バックプレーンとドーターカード: 0.31mmの標準スルーホール、および2.00mmピッチ、32~128の差動ペアを備えたImpulseバックプレーンPCBヘッダーには、保護のためのUシールド接地が組み込まれ、革新的なスタブレスのシグナル用インターフェースを搭載しています。
Orthodirect PCBヘッダーとドーターカード: Impulse バックプレーンコネクターと同じ優れた機能を備えた直交ダイレクト接続システムは、90°および270°の方向をサポートできるため、Impel Orthodirectポートフォリオに最適な補完製品で、さらに高い柔軟性と多用途性を提供します。
ケーブルソリューションとドーターカード: インパルスケーブルのソリューションには、雌雄同体シグナル用インターフェースと、マイクロセルラーの共押出フッ素化エチレンプロピレン(FEP)製のTwinaxケーブルが含まれます。これは列から列まで完全にシールドされた設計で、信号干渉を最小限に抑えます。

画像

U字型の研磨ブレード:
- シグナルピン間に堅牢な機械的絶縁を提供
- フィールドで曲がったピンのリスクを軽減

同じドーターカードは、ケーブルアセンブリー、垂直ヘッダー、および直角の直交ヘッダーを嵌合できます。
設計時の柔軟性

56(NRZ)または112(PAM-4)Gbpsのデータレートをサポート:
スイッチとルーターのデータレート要件に適合

Impelバックプレーンコネクターのガイド機能を活用
適切なアライメントと嵌合を確保

直交ダイレクトコネクターにより、ミッドプレーン接続を排除:
- 優れたシグナル整合性能を提供
- ミッドプレーン構造の必要性を回避することでコストを削減
- ミッドプレーンPCBのないオープン構造を作成することでエアフローを改善

2.00mmの列間ピッチ:
- 市場で最も密度の高いソリューションの1つを実現
- デザインの柔軟性を提供
- お客様のご要望に応じて、4~8ペアのバージョンも利用可能

雌雄同体のシグナル用ビーム設計:
- 革新的なシグナル用インターフェースにより、従来のビームよりも挿入損失が改善され、35 GHzをはるかに超えるインターフェースの共振にも対応
- 活線挿抜の機能を提供

Temp-Flex Twinaxケーブル(28または30 AWG)を使用したカスタムケーブルアセンブリー:
ネットワーキング、データセンター、コンピューティング、およびストレージのアプリケーションに必要な56(NRZ)または112Gbps(PAM-4)のデータレートを実現

長い機械式嵌合ワイプ:
接触面積を増やして、クリーンなシグナル伝送と性能の向上を実現

概要


データセンターは、これまで以上に高速なデータレートを提供することを求められています。ただし、データレートが増加するにつれて、シグナル整合性の性能低下が問題になります。Impulseバックプレーンコネクターシステムは、ミッドプレーン接続の必要性を排除することで最適なシグナル整合性を実現しながら、56Gbpsまたは112Gbps(PAM-4)のレートをターゲットとしています。さらに、革新的なシグナル用インターフェースにより、従来のビームよりも挿入損失が改善され、30GHzをはるかに超えるインターフェースの共振にも対応します。

今後もデータレートが増加すると予想されるため、データセンターは将来のインフラ投資を最小限に抑えるために機器の拡張性を求めています。Impulse直交ダイレクトバックプレーンコネクターには、インフラを交換せずに、将来のデータレート要件を満たすことができる上位互換性があります。

試作品のケーブルアセンブリーにはツールが必要です。したがって、システムの試作品を作成するには多額のコストがかかります。Impulseバックプレーンケーブルアセンブリーは、完成したアセンブリーを提供することで、ツールの立ち上げコストを解決します。

プロトタイピングが完了すると、お客様は通常、図面を作成し、リソースを割り当てて、最終製品用のケーブルアセンブリーを製造するサプライヤーを見つける必要があります。モレックスは、ワンソースソリューションを提供できるようにケーブルアセンブリーを製造しています。

産業別アプリケーション


データストレージ
ルーター
スイッチ
サーバー

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料


動画