- 製品
- 資料
マイクロミニチュア用コネクター
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
0.35mm~1.25mm | 0.60mm~16.00mm | 6 - 240 | 15.0A |
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
0.175mm | 0.60mm | 32、36 | 3.0A |
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
0.35mm | 0.60~0.70mm | 6 | 1.0A |
パワー用およびシグナル用コネクター
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
2.54~5.08mm | 2.45~25.54mm | 2~40 | 13.0A* |
*製品により異なります
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
3.00mm | 6.98~17.64mm | 4 - 24 | 10.5A |
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
4.20mm | 6.98~17.64mm | 2~24 | 13.0A |
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
4.20mm | 最大16.03mm* | 2~40 | 最大20.5A* |
*製品により異なります
ハイパワー用コネクター
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
1.60 - 12.90 | 10.00~18.00mm | 1 - 72 | 最大160.0A* |
*製品により異なります
ピンサイズ(mm) | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
3.40~11.00mm | 該当なし | 1 | 350.0A |
高速伝送/高密度コネクター
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
1.20~2.00mm | 16.00mm~38.00mm | 81 - 351 | 2.0A |
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
1.00mm | 8.00mm~15.00mm | 64、84 | 2.5A |
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
1.50mm | 5.00~11.00mm | 124 - 688 | 1.2A |
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
3.50mm | 9.00~45.00mm | カスタマイズ対応 | トライアドあたり8.0A |
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
2.80mm | 12.00~40.00mm | 24、50、120トライアド | トライアドあたり8.0A |
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
1.27mm | 7.00mm~17.00mm | SEARAY: 90~500 SEARAYスリム: 40~200 | コンタクトあたり2.7A |
ピッチ(mm): | 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
---|---|---|---|
0.80mm | 4.00mm~+10.00mm | 22、60、82 | 0.8A |