メインコンテンツにスキップ

NeoScaleコネクター

モレックスのモジュラーNeoScaleメザニンシステムは、今日のマーケットで最速の56Gbps のデータ転送速度と最もクリーンなシグナルインテグリティを備えたコネクターを提供し、高密度システムアプリケーションでのカスタマイズされたPCB配線用に、Solder Charge Technologyによる高速トライアドウェーハ設計を特徴としています。

製品のハイライト


最小構成: 最大構成: 電流:
2 x 48×30トライアドあたり8.0A

特徴と利点


4つのトライアド構成と高速差動ペア(85Ωおよび100Ωのインピーダンスの両方)、高速シングルエンドトレース、低速シングルエンドラインおよびパワー用コンタクトを備えたモジュラートライアドウェーハ設計:
設計の柔軟性を高めるカスタマイズされたシステムを提供

高速トライアドウェーハは、差動ペアごとに3つのピン(2つのシグナルピンと1つのシールド付きグランドピン)で構成:
専用グランドを備えたスタンドアロンの56Gbps完全シールド付き差動ペアを提供

鏡像トライアドレイアウトにより、4列ハウジングと6列ハウジングの場合、それぞれ1層または2層でのPCB配線が可能:
シグナル配線に必要なPCB層の数を減らすことで、PCB配線を容易にし、システム全体のコストを削減

スタック高さ12.00~40.00mm、回路サイズ4列および6列の24~120個のトライアドウェーハ、インピーダンスは85Ωまたは100Ωで提供:
設計の柔軟性を提供

特許取得済みのSolder Charge Technologyを使用した革新的なPCB接続:
信頼性が高く、堅牢なはんだ接合を実現する、実証済みの表面実装技術(SMT)による取り付け

ハニカム構造に基づいたハウジング設計:
各差動ペアを分離して最適なパフォーマンスとカスタマイズを実現

コネクターの密度は、1平方インチあたり82差動ペア:
最適なシグナル整合性を備えた、超高密度のシグナルソリューションを提供

レセプタクルハウジング内に組み込まれたトゥームストーン構造:
嵌合の接触インターフェースを保護することで端子の損傷を防止

2.00mmワイプによる信頼性の高い嵌合インターフェース:
十分な導電性ワイプを可能にし、クリーンなシグナル伝送と耐久性の向上を実現

耐久性のあるハウジング素材:
機械的安定性を備えた堅牢なシステムを実現

概要


通信およびネットワーク企業は、高速データの需要に対応しようとしているため、PCB上のスペースの制約に直面しています。NeoScale 高速メザニンシステムは、柔軟なメザニンソリューションであり、高速シグナル設計ニーズの全範囲をサポートするためにコネクタ産業における空白を埋めるものです。

高密度コネクターにはシグナル整合性(SI)に関する問題が発生することが多く、機器の信頼性と性能が損なわれます。NeoScale高速メザニンシステムは、最適なSIパフォーマンスを実現するために、各差動ペアを分離するトライアドウェーハ設計を提供します。

通信業界のお客様は、最大56Gbpsのデータレートを実現するコネクターを見つけるのに苦労しているかもしれません。NeoScale高速メザニンシステムは、2012年の発売時に当初推奨されていた速度の2倍である最大56Gbpsを達成することがテストで確認されています。

産業別アプリケーション


Personality Cards

High data-rate scanning

NAS towers
Rack-mount servers
Servers
Switches

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

動画