メインコンテンツにスキップ

Quad-Rowコネクター

スペースに制約のあるスマートフォン、スマートウォッチ、ウェアラブル、AR/VRデバイスなどに最適な世界最小の基板対基板用コネクターです。

製品のハイライト


 高さ: 幅:  長さ 
0.60mm2.00mm3.10mm(トータルピッチ+)

機能と利点


スタッガード回路レイアウトにより30%のスペースを節約

Quad-Row基板対基板用コネクターは、0.175mmのシグナル接触ピッチで4列にわたってピンを配置する史上初のスタッガード回路レイアウトが特徴です。その結果、高密度の回路接続を可能にしながら、これまでにない省スペースを実現します。

画像

堅牢な機能により強度が向上し、より信頼性の高いパフォーマンスを実現

内部装甲とインサート成形されたパワーネイルは、大量生産および組み立て中にピンが損傷するのを防ぎます。これらの機能は、幅広いアライメントとともに、簡単でしっかりとした嵌合と低いフォールアウト率をもたらします。

画像

大量生産、多様なアプリケーションの組み合わせ

2020年以降、5,000万個を超えるQuad-Rowコネクターが出荷され、世界中で最もよく売れているスマートウォッチをサポートしています。ますます小型化するPCBとフレックスアセンブリーを必要とするさまざまなアプリケーションに最適なQuad-Row基板対基板用コネクターは、製品の小型化の要求を満たし、幅広い業界でほぼ無限の機会を生み出します。

画像

概要


お客様は、性能パラメータを損なうことなく、製品の小型化に対する市場の要求を満たしたいと考えています。Quad-Row基板対基板用コネクターは、ファインピッチのロープロファイル設計で最大3.0Aのパワーを供給します。

お客様は、嵌合プロセス中にコネクターが損傷するリスクを回避したいと考えています。Quad-Row基板対基板用コネクターは、標準のSMTプロセスをサポートし、内部カバー付きの外装およびオーバーモールドネイルを備え、堅牢性を提供し、コネクターへの損傷を防ぎます。

コンスーマ用機器および医療機器のお客様は、生産性を向上させるためにリーン方式を採用したいと考えています。リールのサイズが大きいほど、同じリソースで生産量を増やすことができます。

産業別アプリケーション


EV charging stations

Battery backup units
Power shelves
Routers
Servers
Storage units
Switches

Base stations
Network interfaces
Networking equipment
Power supplies
Rack-mount servers
Routers
Switches

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料


動画