メインコンテンツにスキップ

SpeedMezzコネクター

SpeedMezzコネクターファミリーは、高密度、ロープロファイル、差動ペアあたり最大56Gbpsのデータ速度を提供し、共通のリセプタクルフットプリントで容易にアップグレードして、高速メザニン、堅牢なカードエッジ、および低速アプリケーション向けの多目的なソリューションを提供します。

製品のハイライト


データ転送速度:  嵌合高さ: 終端スタイル:
最大56Gbps4.00mm~+10.00mmピンインペーストのソルダーネイルを備えたSMTソルダーテール

特徴と利点


ピンインペーストのソルダーネイルを備えたSMTソルダーテール:
プレスフィットよりも優れたシグナル整合性

複数の回路サイズ: 22、60、82:
• 柔軟なピン数で高密度シグナルのソリューションを提供

SpeedEdge - より長く急勾配の四角のリードイン形状:
• カードエッジとの嵌合性を向上
• 突起物のないPCBに対応

スピードケーブル - ケーブルアセンブリー:
• 距離がある接続のための完全なケーブル配線ソリューションを提供
• 銅フレックスよりも経済的
• SpeedStack™、SpeedEdge™、またはSpeedField™コネクターに終端

リセプタクルは同じフットプリントを共有:
PCBを再設計することなく、あるコネクター製品ラインから別の製品ラインに簡単に変更できるため、設計の柔軟性が高まります

SpeedStack - カードエッジを保持可能: 
カードエッジをしっかり保持し、システム設計者に別の接続オプションを提供します

SpeedField - コモングランドバーの除去:
低速または電力要件に合わせてオープンピンフィールドの追加が可能

SpeedFlexアセンブリー:
• 短いスタック高さの要件に対応
• 柔軟なフォーマットで複雑な設計ニーズに対応
• SpeedStack™、SpeedEdge™、またはSpeedField™コネクターに終端可能

概要


市場は、薄型のメザニンソリューションに移行しています。SpeedStackでは、スタック高さ4.00~+10.00mmのメザニンソリューションをご用意しています。SpeedEdgeでは、スタック高さ7.00mmのメザニンソリューションをご用意しています。

顧客は1つのソリューションでさまざまなレベルのデータレートを必要としています。これに対応するにはコネクターが必要です。SpeedMezzコネクターファミリーは、最大で56Gbpsを実現し、同じフットプリントを共有するSpeedStackおよびSpeedEdgeプラグを備えた差動プラグオプションを提供し、あるコネクターシステムから別のコネクターシステムへのアップグレードを簡単かつ便利にします。SpeedFieldプラグはシングルエンドで、20Gbpsまで使用できます。

市場では、堅牢な機械的な機能を備えた小型フォームファクターが求められています。

SpeedEdgeリセプタクルは、より穏やかな端子リードインを提供し、高い信頼性、および比較的厚いPCBを扱うための堅牢なハウジングを提供します。

市場では、さまざまなアプリケーションのニーズを満たす、柔軟な性能ソリューションが求められています。SpeedMezzコネクターファミリーは、最適なシグナル整合性を実現する1.00mmワイプを備えたメザニンオプションを提供します。また、SpeedMezzファミリーは、最適な機械的性能と信頼性を実現する2.00mmワイプを備えたメザニンソリューションも提供します。

市場はより柔軟な設計ソリューションに向かって移行しています。SpeedStack、SpeedEdge、およびSpeedFieldリセプタクルは同じフットプリントを共有しているため、簡単な交換が可能であり、メザニンまたはカードエッジのソリューションとして使用できます。SpeedEdgeコネクターは、ストレートおよびライトアングル構成で利用できます。

お客様はますます小型のモジュールサイズを要求しています。SpeedMezzコネクターファミリーは、小型フォームファクターで22~82の回路を搭載し、さらに多くの回路に対応できるように設計を拡張できます。

産業別アプリケーション


Cameras
Hand-held scanners

Scanner

Routers
Servers
Storage
Switches

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料