メインコンテンツにスキップ

カードエッジ用コネクター

業界標準を作成し、顧客と協力することで、モレックスは1つのソリューション内で複数のアプリケーションで使用する、さまざまな回路サイズ、構成、ピッチ、PCB接続終端がある幅広いカードエッジリセプタクルを提供することをお約束します。

高速伝送用(シグナル)


EdgeLine高速伝送用コネクター

低プロファイルのカードエッジコネクターは、最大25Gbpsのデータレートをサポートし、複数の向きとPCB厚で利用できます。

画像
ピッチ(mm): 極数: 電流(最大):
0.75~2.50mm38 - 29450.0A

Sliverエッジカードコネクターおよびケーブルアセンブリー

垂直、直角、ストラドルマウント、および直交ダイレクトアプリケーションで使用できる多用途性を備えており、ケーブルまたは銅フレックスソリューションに終端することができます。また、SFF-TA-1002、JEDEC、OCP 3.0、Gen-Z Consortiumなどの業界標準によって認められています。

画像
ピッチ(mm): 極数: 電流(最大):
0.60mm56 - 2801.1A

SpeedMezzコネクターファミリー

シンプルかつ小型で、堅牢なリセプタクル設計になっているので、高速伝送用メザニンプラグカード、カードエッジ、またはケーブルに接続してスペースを最大限に節約できます。また、交換可能な柔軟なモジュラーウェハ設計により、顧客は同じコネクターインターフェースで差動、SE、およびパワーを使用できます。

画像
ピッチ(mm): 極数: 電流(最大):
0.80mm22 - 821.0A

EdgeLock電線対カードエッジのシグナル用システム

確実に嵌合できるよう、アセンブリーをPCBにスナップする中央のポジティブロックでスペースを節約します。

画像
ピッチ(mm): 極数: 電流(最大):
2.00mm2~83.0A

パワー


EXTreme LPHPowerコネクター

プリント基板に並行するパワーブレードを使用して設計されたこのコネクターは、従来のコネクターが対応しない場所でも機能する、高電流パワー用とシグナル用の混合コネクターシステムです。

画像
ピッチ(mm): 極数: 電流(最大):
1.27mm~12.00mm2 - 5430.0A

EXTreme PowerEdgeコネクター

配電アプリケーション用に、複数のバスバータブまたは最大203.2mmのカードエッジと組み合わせるために(エンドツーエンドで積み重ねて)組み合わせることができます。

画像
ピッチ(mm): 極数: 電流(最大):
2.50mm~12.90mm4 - 3240.0A