メインコンテンツにスキップ

Sliverカードエッジコネクター

スモールフォームファクター委員会(SFF)、JEDEC、Open Compute Project(OCP)、およびGen-Zコンソーシアム標準による認定を受けた多用途のSliverカードエッジコネクターは、さまざまな構成で提供され、高速伝送用基板対基板、銅フレックス、ケーブルのアプリケーションで最大4個まで効果的に使用できます。

製品のハイライト


回路: データ転送速度: ピッチ:
56 - 28032Gbps NRZ
(56Gbpsへのロードマップ)
0.60mm

特徴と利点


小さい0.60mmのピッチ:
従来の0.80mmピッチのソリューションと比較して、30%のスペース削減を実現

カスタムケーブルアセンブリーもご利用いただけます:
コネクターと同じベンダーからケーブルアセンブリーを購入できるため、調達が簡素化されます

32Gbps(56Gbpsへのロードマップあり):
階層化されたスケーラブルなソリューションとして機能

SFF委員会、Z世代コンソーシアム、OCPによって認定済み:
• 既知の性能レベルを実現
• 実績のある業界標準ソリューションとして認知されています

複数のプラットフォームで使用できる多用途のコネクター:
• メモリ/ストレージ、アクセサリーカード、直交ダイレクト構成に適応可能
• さまざまなアプリケーションに合わせて大量購入が可能

概要


お客様は常にコネクターソリューションに最安値を求めています。1つの戦略として、単一のコネクターソリューションをできるだけ多くのアプリケーションで活用して、大量購入を可能にすることが挙げられます。Sliverカードエッジコネクターは、複数のプラットフォームで使用できるコネクターソリューションとして設計されました。Sliverは、メモリ/ストレージ、アクセサリーカード、および直交ダイレクト構成に適合させることができます。

データセンターアーキテクチャは、既知の性能、可用性、および顧客とコネクターサプライヤー間のコラボレーションに応じて、ますます業界標準によって決定されるようになっています。顧客は、コネクターを「Sliver」ではなく、業界標準(SFF-TA-1002)で呼ぶことがあります。Sliverカードエッジコネクターは、SFF、JEDEC委員会、Gen-Zコンソーシアム、およびOCPによる認定を受けています。

データセンター業界は、基板のスペースを節約するため、より小さなピッチに移行しています。Sliverカードエッジコネクターは0.60mmピッチで、従来の0.80mmピッチのソリューションと比較して、30%のスペース削減を実現します。

チップの速度が向上するにつれて、顧客は最もクリーンなシグナル整合性のパフォーマンスを提供するソリューションに関心を寄せています。Sliverカードエッジコネクターは、32GbpsまでのSI性能を発揮し、56Gbpsへのロードマップを備えた高速ソリューションです。

産業別アプリケーション


IoT devices

AR/VR
Mobile devices

Chassis
Interposer cards
Servers

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料