特徴と利点
オペレーターと機器の安全は接地ジャンパーに依存しているため、OEMは接地ジャンパーが規格を満たし、信頼できるものであるとの保証を求めています。ただし、多くの接地ジャンパーメーカーは自社の製品がUL規格を満たしていると主張していますが、認定は取得していません。接地ジャンパーはUL認定を受けているため、UL規格を満たしていることが保証され、性能の信頼性が保証されます。
産業用アプリケーションの接地ジャンパーはストレスを受ける場合があります。接地ジャンパーの圧着が十分に強くないと、緩む場合があります。ヒューズ付き終端により、モレックスの接地ジャンパーは両端に強い引張力のソリッド圧着があります。また、モレックスは両端を浸漬はんだ付けして空隙を除去し、端部がジャンパーから引き離されないようになっています。
データシートとガイド
産業別アプリケーション
商用車
農業機械
大型建設機械
船舶用車両
鉄道輸送
トラック、バン、バス
電気エンクロージャ
電気パネルドア
ファクトリーオートメーション機器
フェンスとゲートジャンパー
発電機と変圧器
マイニングユーティリティ
静的接地に使用されるその他の機器
電源およびユーティリティボード
ハイエンドコンピュータ
サーバー
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。