製品のハイライト
電流: | 接触直径: | 動作温度: |
---|---|---|
最大190.0A | 6.00mm、8.00mm | -40〜+125℃ |
特徴と利点
概要
電力効率は、データセンターや通信の中央オフィスなどの大規模な電力消費業務において、コスト管理に重要です。PowerWize圧着コンタクトに組み込まれたCOEURソケットは、複数の接触ビームにより、接触インターフェースでの低接触抵抗と低電圧降下を提供します。
エネルギーを持つ機器、例えばサーバーや電源アレイなどは、新しいデバイスをインストールする場合や、不良デバイスを取り外して交換する場合に、安全に取り扱える必要があります。PowerWizeヘッダーとリセプタクルは、業界標準のタッチセーフ要件に準拠するように設計されています。
高出力の電線対基板や電線対バスバーの相互接続で、幅広い基板に取り付けられ、さまざまな電線形状や電線サイズに圧着できるものを見つけるのは困難です。PowerWizeネジマウントヘッダーは、プリント基板またはバスバーのどちらにも取り付けることができます。PowerWize圧着ソケットは、1/0、2、4、6、8、または10 AWGの電線に対応できます。
産業別アプリケーション
Battery Storage System
Gateway Storage System
Battery farms
Factory equipment
Robotics
Circuit breakers
Data storage units
Enterprise switches
Power distribution units (PDUs)
Routers
Servers
UPS/battery storage units
Data storage units
Digital cross-connect switches
Network routers
Power distribution units (PDUs)
Servers
Uninterruptable power supplies (UPSs)
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。
よくある質問
PowerWizeヘッダー、リセプタクル、TPAリテーナー、および圧着コンタクトはどのように梱包されていますか?
ヘッダーとリセプタクルハウジングはトレイに梱包されています。TPAリテーナーと圧着端子は袋に梱包されています。
モレックスは、PowerWizeコネクターを使用した完成したケーブルアセンブリーを提供できますか?はい。モレックスの中国とインドのケーブルアセンブリー工場は、この製品ファミリーの初期設計ケーブルアセンブリーサンプルと生産量ケーブルアセンブリーの両方を提供するために必要な圧着・圧接工具を備えています。ご地域のモレックスのセールス・エンジニアにお問い合わせください。
現場でPowerWize接点を圧着し、現場でカスタム長のケーブルアセンブリーを構築することはできますか?
はい モレックスは、バッテリー式ハンドツールと幅広いダイセットを提供しており、お客様はこれを使用して、現場でPowerWizeコネクターのコンタクトを圧着することができます。