製品のハイライト
プロトコル: | 帯域幅: | レーン: |
---|---|---|
SAS、PCIe、SATA | 12Gbps チャネルあたり(SAS 3.0) 16GT/s チャネルあたり(PCI Express) | 1~6 |
特徴と利点
概要
- 今日のデータ伝送のニーズにより、小さなパッケージでポート密度と速度を向上させることが求められます。Nano-Pitch I/O™相互接続システムは、25Gbpsでデータ伝送を行います。これにより業界でトップクラスの高密度、高速、最小のI/Oコネクターとして知られています。
家電や企業のサーバー、ストレージのお客様は、多数のプロトコルで外部のストレージシステムに簡単にダウンロードできる機能を求めています。Nano-Pitch I/O相互接続システムは、一般的なPCIe、SAS、SATAプロトコルとの互換性があり、将来的にもPCIe第4世代(16 GT/s)、SAS4(25 Gbps)が利用できるよう設計されています。このシステムは、将来的にもダウンロードシステムのスペースや性能関連の問題を解決します。
産業別アプリケーション
Data center and enterprise storage systems
HBA (Host Bus Adapter) servers
JBODs
RAIDs (Redundant Array of Individual Disks)
Storage racks
Routers
Servers
Switches
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。