製品のハイライト
データ転送速度: | プロトコル: |
---|---|
最大112Gpbs | PAM-4 |
特徴と利点
概要
データセンターや通信インフラにおいては、56Gbpsと112Gbps PAM-4シグナルがシリアルデータシグナルフォーマットの最新動向とされています。PAM-4などの高速データ伝送用プロトコルの実装には、低シグナル雑音(SN)比などクリーンなチャネルを必要とします。BiPass I/Oケーブルアセンブリーは、PCB材料と比較して、ASICとフロントパネルI/O間の挿入損失を劇的に低減し、より大きなチャネルマージンを作ります。
シグナルインテグリティが重要視される中、データセンターやネットワーク設計者は、もはや安価なFR4材を採用できません。とは言え、より高性能なPCB材料になるとその分価格も上がります。BiPass I/Oケーブルアセンブリーは、twinaxを経由して影響を受けやすい高速シグナルを除去することで、メインPCBの全体的なシグナルインテグリティ要件を低減することができます。
PAM-4への移行に伴い、データセンターやネットワークで使用されるASICにはより高い性能が求められ、その結果、消費電力が増加します。そのため、設計者はメインPCBにリタイマーを設置したり、ASICの「ターンダウン」を可能にするためにアクティブ光トランシーバーにリタイマーを用いたりしてきました。しかしながら、これでは単にエネルギー消費をASICからリタイマーに移すだけにすぎません。ケーブルアセンブリーは、チャネル内のリタイマーを不要にします。その優れたシグナルインテグリティ性能により、ASICがより少ない電力でより多くを成すことが可能になります。
産業別アプリケーション
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。