メインコンテンツにスキップ

OSFPコネクターシステム

OSFP(Octal Small Form Factor Pluggable)112Gbps PAM-4 相互接続システムおよびケーブルアセンブリーは、高密度スイッチ向けにDAC、AOC、ACC、光モジュールのシングルポート、8レーンのI/O接続を提供します。

製品のハイライト


データ転送速度: インターフェース設計: レーン:
112Gbps PAM-4
56Gbps
DAC、AOC、ACC、光16、112Gbps PAM-4、および
各列に 4 Rx および 4 Tx ペア

High-Speed I/O Connectors

High-Speed EMI Cages

High-Speed I/O Cables Assemblies

特徴と利点


最適化されたインターフェース

OSFPコネクターは16レーン(112Gbps PAM-4)に対応し、前世代の56Gbps嵌合インターフェースと互換性があります。また、ターミナルの幅とスペースの公差を厳しく管理することで優れたシグナルインテグリティ性能を実現し、コネクター構造や嵌合インターフェースには接地が含まれます。

画像

熱性能の向上

OSFPコネクターは、112Gbps PAM-4データ転送速度を実現するとともに熱性能も向上しています。発生する熱が低減されており、熱関連の課題がある場合やQSFP-DDとの後方互換性がない場合に最適です。

画像

既製のOSFPコネクター付きケーブルアセンブリー

既製のOSFPコネクター付きケーブルアセンブリー(MSA互換、56Gbpsおよび112Gbpsの用途向け)は、すぐにアップグレード可能でダウンタイムもなく利用できます。

画像

ケージ

112Gbps PAM-4および56Gbpsが入手可能:
DAC、AOC、ACC、光モジュールとのインターフェースを意図したシングルポート、高速、高密度設計

IEEE 802.3ckチャネルへの適合性、OSFP 112Gマルチソース アグリーメント(MSA)の条件に対応:

容易な実装のための業界標準に適合

ライトパイプはシングル、デュアル、クアッドの3種類から選択可能です。2種類の換気設計から選択可能:
設計の柔軟性を提供

EMIシールドの向上および2Dプレスフィット設計:
拡張EMI性能を実現

• 六角形の換気口
• >12Wを要する用途向けに、熱的に最適化:
• エンタープライズ環境で25Wモジュールに対応する冷却機能:

熱関連およびEMI性能を拡張

スプリングフィンガー端子:
さらなる堅牢性を提供

ケージをボードに挿入しやすく、保持力が向上:
信頼性を損なうことなく利便性の高いアセンブリーを提供

コネクター

112Gbps PAM-4の16レーンに対応、各列に4 Rx および 4 Tx ペア:
最適化されたインターフェースを提供

接地シールドと接地ビームの接触が良好。フレックスシールドとリジッドビームから接地ビームへの接触が良好:
クロストークを防止

完全なコネクター構造と嵌合インターフェース:
接地保護を提供

ターミナルの幅とスペースの公差を厳しく管理:
優れたシグナルインテグリティ性能を実現

ターミナル挿入に使用されるレーザー溶接技術:
正確な端子位置を確保

前世代の56Gbps嵌合インターフェースとの互換性:

インフラ全体を変更する必要なく、簡単な導入を促進

ダイレクト アタッチ ケーブル(DAC)アセンブリー

接地構造がドレインを終端し、クロストークを防止:
シグナルインテグリティ性能を向上

56Gbpsおよび112Gbpsの用途でMSA対応:
高い信頼性の高速伝送性能を提供

バックシェル内に成形型ケーブル ストレイン リリーフ:

ワイヤーおよびPCBの損傷を防止

最大2.0m DACの実装に対応。25~26AWGが利用可能:

設計の柔軟性を提供

概要


熱関連の問題は、特にデータ転送速度が増加すると性能に影響します。サイズの小さなコネクターは場所を取りませんが、熱を発生しやすくなる傾向があり、冷却システムに時間と費用を費やすことになります。OSFP相互接続システムは、QSFP-DDの場合に比べてわずかにサイズが大きくなっています。大きめのコネクターはエアフローと冷却の面で有利なため、OSFPコネクターは熱の発生を抑え、熱関連の問題を軽減する役割を果たします。

データセンターや通信事業者のOEMでは、ケーブルアセンブリーの生産を待つ間、インフラのアップグレードが遅れてしまうことがよくあります。OSFPケーブルアセンブリーはすぐに入手できます。OSFP相互接続システムは古いタイプのケーブルに加えてアップグレードされたプラグにも対応でき、56Gbpsおよび112Gbpsの用途においてMSAに準拠しています。

 

産業別アプリケーション


High-density switches

この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料