メインコンテンツにスキップ

QSFPコネクターシステム

28G NRZ、56G PAM-4、112G PAM-4、最大100、200、または400Gbpsのアグリゲート。挿入損失の低減、低クロストーク、優れた電磁干渉(EMI)抑制を提供。

製品のハイライト


データ転送速度:業界標準:
QSFP+: 10Gbps
zQSFP+: 28 Gbps、56 Gbps、200 Gbps イーサネット。インフィニバンドEDR
QSFP+: EtherNet、ファイバーチャネル、InfiniBand、SAS
zQSFP+: SFF 8665; QSFP28; QSFP56

高速I/Oコネクタ

高速EMIケージ

積み重ねられた製品

高速 I/O ケーブル アセンブリ

光ケーブル

特徴と利点


zQSFP+相互接続ソリューション

実証済みの28/56Gbpsデータ転送速度:
- 200ギガビットイーサネットおよびInfiniBand 200ギガビット(EDR)用途の従来の要件または上回る要件に適合。
- 現在の10Gbpsイーサネット、14Gbps(FDR)InfiniBand、16Gbpsファイバーチャネル用途に対応します。

QSFP+コネクターと同一の、後方互換性をもつ嵌合インターフェース:
エンドユーザーの現在のQSFP+インフラへの投資を保護

3Dスタイルのプレスフィットピン設計:

一般的なプレスピンとの比較では基板の保持力が向上

ドロップイン交換方式で標準ケージに:

大幅な設計変更をすることなくすぐに実装可能

IEEE 802.3bj、InfiniBand EDR、SAS 3.0仕様に対応:
次世代の技術や用途に幅広く対応する機能

薄型の丸ケーブル:
ケーブル管理がしやすく配線の自由度が向上
 

28Gbps Temp-Flexケーブルアセンブリー

Temp-Flexケーブル技術:
- 電気的性能の向上
- 生産の効率化により、優れた運用マージン、リードタイムの短縮、最小限のエンドユーザーコストを提供
- 生産の効率化により、優れた運用マージン、リードタイムの短縮、最小限のエンドユーザーコストを提供

QSFP+相互接続ソリューション

0.80mmピッチのホストコネクターは、EMIケージの下に設置することを想定した設計:
プラガブルなシステムを要する用途に最適

一体型のプレスフィットケージ:

低コスト生産が可能
 

SMTおよびスタック式一体型コネクターとケージ

選択的カップリングの設計にナロー エッジ カップリング、ブランキング、および成形コンタクト形状と挿入成形を使用:
優れたシグナルインテグリティ(SI)性能と極めて低い挿入損失(IL)(<0.8dB、最大周波数14GHz)を提供
 

熱対策用の部品

2-by-1、2-by-2、2-by-3ケージに3種類のサーマルオプション:
特定のサーマルマネジメントニーズを満たすための設計上の柔軟性を提供

光MPO/MTPケーブルアセンブリー

MTP/MPO QSFP+コネクターインターフェース:
QSFP+ SFF-8665インターフェース仕様に対応

光送信ポートを受信ポートにループ:
バーンインや現場でのトラブルシューティングの際に、モジュールやケーブルのループバックテストが可能

スタック式一体型コネクターとケージの高速接点ウエハー設計:
最大10Gbpsのデータ転送速度に対応

それぞれ1.0~10Gbpsのデータ転送速度で動作する双方向光データリンクが4本のAOC:
InfiniBand*のシングルデータ転送速度(SDR)、デュアルデータ転送速度(DDR)、クアッドデータ転送速度(QDR)、イーサネットシステム(10Gbps、40Gbps)、ファイバーチャネル(8Gbps、10Gbps)、SAS(6Gbps)など複数のプロトコルとの互換性
 

シートメタルEMIケージ

ステンレス製ケージの構造:
銅合金素材に比べ、堅牢性が向上

概要


ワイヤレス機器の急増に伴い広がる帯域幅は、サーバーファームにおける大規模(200Gbps)システム設計を促進します。zQSFP+コネクターは、シリアルレーンあたり最大28/56Gbpsのデータ転送速度で優れたシグナルインテグリティ性を保ちながら伝送し、コアスイッチへの負担を軽減します。

プラグの動作電力は3.5Wから5Wに上がりました。ワット数の増加により発生する熱の量も増加し、それに対応するための熱対策用の部品が必要になりました。熱から保護する機能を持ったzQSFP+相互接続システムは、熱を管理するための3つの方法を提供: 5Wプラグの熱対策として、ケージの中段を流れるエアフローを最適化したスルーフローケージ、内部搭載ヒートシンク、上部搭載ヒートシンクを採用しています。

 

産業別アプリケーション


携帯電話インフラ
中央局の設備
マルチプラットフォーム サービス システム (DSL、ケーブル データ)
ルーター
サーバー
ストレージ
スイッチ

この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料