製品のハイライト
データ転送速度: | レーン: | 業界標準: |
---|---|---|
最大10Gbps | 1 | イーサネット、ファイバーチャネル |
特徴と利点
概要
SFP+相互接続は、8Gbpsファイバーチャネルや10Gbpsギガビットイーサネットの用途に対応する設計がされています。SFP+相互接続は、標準的なSFP相互接続と同じ1ポートあたりのスペースを使用します。SFP相互接続は、1.125Gbpsファイバーチャネルや2.5Gbpsギガビットイーサネットの用途に対応する設計がされています。モレックスは、ケージ、コネクター、ケーブルアセンブリーに加え、ループバックアダプター、ライトパイプ カバー アセンブリー、SFP+とSFPの両方向けの防水タイプの光アセンブリーを提供しています。
防水のSFP光・電気一体型アセンブリーは、環境に強いインターフェースを提供しながら、PCB上の貴重なスペースを最大限に活用できる設計がなされています。このアセンブリーは、パネル フィードスルー設計を採用し、SFPケージと関連する電気回路を内部に搭載しています。
ライトパイプは、PCBに搭載したLEDで「リンクあり」または「リンクなし」のステータスを示すよう設計されています。ループバック アダプターは、ループバック通信用の高性能統合型二重シリアル データ リンクです。
産業別アプリケーション
ハイエンドサーバー
ファイバーチャネルとギガビットイーサネット
ネットワーク機器
ルーターとスイッチ
サーバ
ストレージ
通信ハードウェア
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。