部品を探す
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
コネクター
モレックスの幅広いUSB製品群には、USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C、USB4、USB3.0、標準USB2.0、Micro USB、Mini-Bがあり、防滴・防水デバイス、リバーシブル機能、電力供給、高速データ転送、信頼性の高い接続に対応するさまざまな構成、向き、はんだ付け、取り付け方法があります。
Type-C、標準、Micro、Miniの各仕様があり、IoT、ウェアラブルデバイス、その他の高速データI/O用途において、最大10Gbpsの速度を実現し堅牢で信頼性の高い接続を提供
2.00mm I/O電線対電線および電線対基板用コネクターは、6回路、8回路および10回路の選択肢があり、スルーホールおよび表面実装PCBレイアウトに対応しています。また、自動実装機能を備え、産業向け制御としての用途に適しています。
サイズ、専有面積、スペースが重要視される用途で、より小さな実装面積で高速化を実現
高精細なデジタルオーディオとグラフィックスのストリーミングを同一のケーブルで行い、型の古いグラフィックデバイスとの接続も可能なシングルインターフェースでコストを削減