メインコンテンツにスキップ

コネクター

ストレージおよびメモリー用コネクター

次世代の通信・コンピューティング機器では、蓄積された情報に素早くアクセスする必要があり、ストレージやメモリーのコネクターは、高速で信頼性が高く、損失のない伝送を実現するための重要なリンクとして機能します。この数十年間、モレックスはストレージとメモリー関連の最先端ソリューションを提供し、最新の規格やプロトコルに対応してきました。昨今の高速データ共有のニーズに応えるため、データ帯域を拡大し、性能を最適化する多彩なイノベーションを行ってきました。

製品


DIMMコネクター

モレックスの内蔵メモリーDIMM製品は、JEDECの業界標準を満たす製品をはじめ、幅広いDDR技術プラットフォームを提供します。各ファミリーごとに、多様な現場での用途に応じた数多くの選択肢を用意しています。

画像

DDR5 DIMMソケット

画像

DDR4 DIMMソケット

画像

MiniDIMMソケット

画像

DDR3 DIMMソケット

画像

Serial ATA/Serial Attach SCSI(SAS)コネクターシステム

モレックスは、Serial ATAやSATAの相互接続規格を開発・定義する組織の一員として主要な役割を担っています。当社の製品は、外付け、コンボ、マイクロ、Slimlineなどのコネクターをはじめ、ホストリセプタクル、電源用コネクター、信号用コネクター、ケーブルアセンブリーで構成されています。

画像

Serial ATAコネクター

画像

Serial Attach SCSI(SAS)コネクターシステム

画像