製品のハイライト
ピッチ: | 回路: | 最大 定格電流の低下: |
---|---|---|
1.25mm、1.50mm、2.00mm | 2 - 34 | 1.25mmピッチ: 2.5A 1.50mmピッチ: 3.0A 2.00mmピッチ: 4.0A |
特徴と利点
概要
モレックスのCLIK-Mateシステムは、より少ないスペースでより多くのシグナル用線を伝送できる堅牢な機能を備えたコネクターを必要とする機器に最適です。CLIK-Mateコネクターは、2.00mm、1.50mm、1.25mmの3つのピッチサイズで利用可能であり、さまざまな高密度アプリケーションのニーズに対応します。
CLIK-Mateコネクターは、確実な嵌合保持と嵌合確認のための"クリック"音を提供する内部ロックシステムを備えています。チューニングフォーク端子の設計は、低挿入力と確実な嵌合接触を提供します。強化された金属ハンダタブは、確実なPCB保持を確保し、ハンダ接合部のひずみを軽減します。
CLIK-mate 1.25mmピッチコネクターは、2.00mmバージョンに比べて60%のスペースを節約します。1.50mmバージョンには、単列および2列タイプ、SMTおよびスルーホール バージョン、およびボトムエントリー オプションを含む、最も幅広い選択肢が特徴です。2.00mmバージョンは、最大電流容量が3.0A、250Vです。すべてのバージョンが、金オーバーニッケル、錫、錫オーバーニッケルを含むさまざまなめっきオプションで利用可能になりました。
産業別アプリケーション
Head lamps
Homelink modules
Interior mirrors
Telematics
Tracking modules
Fixed and hand-held scanners
Ruggedized industrial network modules
Scales
Smart meters
Glucose meters
Infusion pumps
Instrumentation
Patient Monitor
Surgical equipment
Testers
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。