メインコンテンツにスキップ

CPコネクター

フルキーイングとカラーペアリング機能を活用した、間違いのない電線対電線用 CP-2.5 ミニ、CP-3.3、CP-4.5、CP-6.5コネクターソリューションおよび電線対基板用 CP-6.5コネクターソリューションは、ユーザーの安全性を向上させながら、コンスーマ向けおよび産業用インターコネクト アセンブリー アプリケーションを高速化します。2.50、3.30、4.50、6.50mmピッチサイズでご用意しております。

製品のハイライト


電流: 回路:
CP 6.5: 最大12.5A*
CP-4.5: 最大10.0A
CP 3.3: 最大7.0A*
CP-2.5: 最大3.0A
CP 6.5: 2 - 6
CP-4.5: 2 - 6
CP 3.3: 2 - 6または4 - 12*
CP-2.5: 2~8

*アプリケーション/行に基づいて

特徴と利点


主な製品特徴

幅広いハウジングの色彩:
アセンブリーと修理のための嵌合組み合わせの迅速な識別を可能に

ハウジングリブの偏光キー:
アプリケーションの誤嵌合とそれに伴う電気ショートを解消
* CP-2.5ミニコネクターを除く

リテーナー:
端子がハウジングに完全に挿入され、コネクター内への水分進入を確実に防止

ハウジングの慣性ロック機能:
完全な低挿入力ロックを確保し、触覚回路番号と「クリック」音で作業者にハウジングが完全にロックされた状態であることを知らせます
* CP-6.5コネクターを除く

グローワイヤー対応:
グローバル安全基準を満たす
* CP-2.5ミニコネクターを除く

CP-6.5 電線対基板用および電線対電線用コネクター

260℃のウェーブまたはリフローはんだ処理に対応したヘッダー:
高温アセンブリー処理に最適

CP-4.5 電線対電線用コネクター

積分ビーム:
コネクターハウジングの両端を支持して、ワイヤーの引っかかりを防止

ハロゲンフリー:
環境に優しい

隣接する側面に上げられたハウジングブロック:
ハーネス製造やストレージ用のラッチ下のワイヤーの引っ掛かりを防止

CP-3.3 電線対電線用コネクター

各嵌合されたハウジングのキャビティ間にハウジングリブを配置:
クリープ距離とクリアランス距離を増やすことで、湿気やその他の汚染物質の存在下でのアーク発生を防止

CP-2.5 ミニ電線対電線用コネクター

2.50mm-ピッチデザイン:
省スペースを提供

概要


コンスーマ向けおよび産業製品開発者は、電線対基板用へおよびワイヤー間のアプリケーションで嵌合されたペアを素早く簡単に識別できる、間違いのない相互接続システムが必要です。

CP-6.5 6.50mm W-to-BおよびW-to-WリセプタクルとPCBヘッダーは、嵌合可能性を区別するためにカラーコード化されたハウジングを備えています。色が一致しないコネクターは嵌合できません。ヘッダーとリセプタクルハウジング内の独自のキーイング機能により、間違った組み合わせでリセプタクルがヘッダーに入らないようになっています。

CP-4.5 4.50mm 電線対電線用コネクターは、作業効率と安全性を向上させるためのさまざまな色と防止キーイングオプションを提供し、独自の無性別端子が在庫と運用コストを削減します。コンスーマ向け、産業用、およびパワー用アプリケーション向けのグローワイヤーおよび低ハロゲン要件にも準拠

CP-3.3 3.30mm 電線対電線用やパワーコネクターおよび端子リテーナー は、高電流アプリケーションでの湿気の凝縮による電気ショートを防止するための組み合わせた安全機能があります。

CP-2.5 ミニ 2.50mm 電線対電線用コネクターシステムは、コンスーマおよび産業市場の要求を満たすコンパクトな設計で、電力的および機械的信頼性を提供します。

産業別アプリケーション


Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine
Air conditioner
Water heaters / boilers

HVAC controls
Industrial controllers
Copiers
Security systems
Vending machines

Autoclaves

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料


ビデオ