製品のハイライト
スタイル | ピッチ | 電流 | 回路 | 電線サイズ | 動作温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KK 254 KK 396 KK 508 | 電線対基板用 電線対電線用 | 2.54mm 3.96mm 5.08mm | 最大7.0A | 1~40 | 18~30 AWG | 40°~+105°C |
KK Plus | 電線対基板用 | 2.50mm 3.00mm 3.96mm | 最大11.0A | 2~8 | 18~28 AWG | 40°~+105°C |
特徴と利点
概要
KKコネクターシステムは耐久性と信頼性に優れた電線対基板用および基板対基板用のソリューションを提供することから、業界で信頼される選択肢です。これらのコネクターは低~中出力の広範なアプリケーションに適しており、誤嵌合の防止を支援するフリクションロック機能と分極機能によって使いやすさを確保しています。
また、コネクターの組み立て時に嵌合を繰り返す必要がある環境では、端子のバックアウトなどの問題が発生して、結局は末端製品の故障につながる可能性もあります。KKコネクターは、嵌合を保護するように設計されたロック機構を備えており、コネクター組立中の端子のバックアウト防止を支援します。さらに、これらのコネクターは多様なピッチサイズと回路サイズを特徴としており、さまざまな設計要件に柔軟に対応し、多種多様な電子機器の組み立てに万能に対応します。KK Plusシリーズは、KKシリーズの特徴である設計上の柔軟性と効率を維持しながら、高出力アプリケーション向けに特別に設計されたソリューションを提供することで、その能力を強化しています。
これらの堅牢なコネクターは、より高い電流に対応できるように設計され、追加の安全機能と保持機能を備えており、パワーインテグリティが重要となる、さらに要件の厳しい環境に最適です。KKシステムとKK Plusシステムは、どちらもエンドユーザーを念頭に置いて設計されており、多数の業界でセキュアな接続と簡素化された組立プロセスを実現しています。
産業別アプリケーション
カウンタートップ
食器洗い機
乾燥機
火災警報器/煙感知器
フリーザー
ゲーム機
HVAC(暖房、換気、空調)
ホームセキュリティ
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
スキャナー
セキュリティシステム
洗濯機
充電ステーション
制御モジュール
ハーネス製造業者
インテリア照明
内部デバイス
非防水アプリケーション
ステレオ
ウィンドウ・デフロスター
コピー機
マルチファンクションスキャナー
オフィス機器
プリンター
スキャナー/複合機
アセンブリーライン機器
自動化機器
食品と飲料
産業ネットワーク
ロボット工学
この製品のアプリケーションはこのリストに限定されません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。