製品のハイライト
ピッチ: | 回路: | 電流: |
---|---|---|
2.00mm | 2 - 40 | 3.0A |
特徴と利点
概要
堅牢な産業およびオートモーティブ用途では、衝撃、振動、または荒っぽい取り扱いで端子が外れ、信号の干渉を引き起こす可能性があります。MicroClasp電線対基板用コネクターシステムは、安全な嵌合保持のためのポジティブロックを備えています。高保持力と内部ロックにより、過酷な環境下でも電気的信頼性が提供されます。
マイクロミニチュア電線対基板用では、嵌合の向きを確認できないことがあります。これにより、最終製品の故障が発生することがあります。MicroClaspの独特な非長方形のハウジング形状は、適切な嵌合方向を確保します。
設計者は、コンポーネントが増えることにより、PCボード上の専有面積の問題に直面することがよくあります。MicroClasp電線対基板用コネクターシステムは、コンパクトな2.00mmピッチ設計でポジションロック機能があります。
お客様は異なるベンダーから異なるコネクターを選択するため、調達プロセスが複雑になり、互換性の問題が発生することがよくあります。MicroClasp電線対基板用コネクターシステムは、2~15回路の単列および8~40回路の2列コネクターで、ストレートおよびライトアングルの構成で利用できます。
アプリケーション
オートモーティブ:
ヘッドライト、リアライト、サイドミラー照明
他のユニットとの内部接続
ハンドル、パドルシフト、コンビネーションスイッチ
コンスーマ向け:
エアコン
ゲーム機
パワー用ツール
冷蔵庫
掃除機
白物家電
産業用:
産業用コンピューター
産業用煙とスモッグ検出器
産業ネットワーク
医療技術:
医療モニター
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。