メインコンテンツにスキップ

Micro-Fitコネクター

Micro-Fitコネクターファミリーは、125℃までの動作温度に耐え、パワー用アプリケーションや基板対基板、電線対基板用、電線対電線用の複数の回路サイズとケーブル長で利用可能です。

製品のハイライト


電流: ピッチ: 電線サイズ(AWG):
最大10.5A3.00mm18~30

特徴と利点


完全に絶縁された端子:
• 取り扱いおよび嵌合中の端子の潜在的な損傷から保護
• 短絡リスクを減らすために、破片を最小限に抑える

SMT、プレスフィット、表面実装対応バージョンをご用意:
• 設計の柔軟性を提供。多くのアプリケーションニーズを満たすオプションを提供

端子のロッキングタング:
ハウジング内の端子を固定

オプションの端子位置保証(TPA)機能:
• 端子のバックアウトによる組立誤差を減らす
• 単列: 一体型のセカンダリロック付き一体型設計
• 2列: 2ピースTPA設計

取り付け用の釘とはんだ付けクリップが利用可能:
ヘッダー保持およびひずみ緩和オプションを提供

BMIは、ハウジングに成形された自己整列機能を提供:
最大2.54mmのずれを許容

CPIコネクターはニードルアイ型プレスフィットを使用:
信頼性のある接続を提供

工場で塗布された潤滑剤が使用可能なRMF端子:
耐久性を250回の嵌合サイクルに向上させる

高温度LCPヘッダー:
260℃のIRリフロー処理に耐える

Micro-Fit 3.0 TPAケーブルアセンブリーは最大定格電流5.5A、ピッチは3.00mm:
高密度で低消費電力の接続を提供します。端子の取り消しの削減

ポジティブラッチング:
信頼性の高い接続を確保

完全な極性コネクター:
誤った嵌合を防止します

BMI電線対電線用および電線対基板用コネクター:
すべてのアプリケーションと向きに対応した幅広いオプションを提供

BMIおよびCPIコネクターは、標準的なMicro-Fit 3.0のメスおよびメール圧着端子に対応:
追加の端子を購入または在庫管理する必要をなくします

RMF端子は嵌合および切断力を低減:
エルゴノミクスとユーザーフレンドリーなインターフェースをサポート

RMF端子は20から30AWGまで利用可能:
幅広い用途に対応する設計の柔軟性を提供

概要


Micro-Fitコネクターファミリーは、3.00mmピッチで最大8.5Aを提供し、電線対電線、電線対基板用のコンパクトなパッケージでパワー用を提供します。機械装置メーカ(OEM)は、スペースに制約のあるアプリケーションでパワーコネクターを必要とすることがよくあります。

Micro-Fit 3.0 Blind-Mate Interface(BMI)コネクターは、ブラインドメーティング アプリケーション用に設計されています。これらは製品図面に従った嵌合のずれを許容します。難アクセスのアプリケーション、例えば引き出しやファン組立トレイのような場合、コネクターは見えない状態で嵌合および切断する必要があります。これにより、コネクターや端子に損傷を与えることがあり、貴重な労働時間が消費されることがあります。

Micro-Fit TPAコネクターファミリーは、端子位置保証(TPA)を提供することで、製品の故障を防ぎます。TPAはロック冗長性を提供することでターミナルの抜けを減らし、ターミナルが適切に挿入されていない場合は作業員がTPAを挿入できません。

Micro-Fit 3.0 CPI(コンプライアンスピン)コネクターは、標準のMicro-Fit 3.0コネクターのすべての機能を維持しながら、コンプライアントピンインターフェースを提供します。ニードルアイ型の頑丈な設計は、推奨される基板レイアウトに従っている場合、信頼性の高いインターフェースを提供します。Micro-Fit 3.0 CPIヘッダーは、Micro-Fit 3.0リセプタクルと嵌合し、ボードがはんだからプレスフィットアプリケーションへの移行に伴う実行変更を可能にします。適用コストが低いため、OEMははんだ付けが必要なコネクターよりもコンプライアントピンコネクターを好むことが多くあります。

Micro-Fit 3.0 RMF(低抵抗力端子)は、嵌合および切断力が低いアプリケーションや頻繁に作動させるユニットに適した設計です。事前に潤滑されたバージョンは、最大250回嵌合でき、標準のMicro-Fit 3.0ハウジングに適合します。アプリケーションでは、アセンブリー時のオペレーターの疲労を軽減し、また高い嵌合回数に耐えるために、頑丈な端子と低い嵌合力が必要とされることがよくあります。

産業別アプリケーション


Harness manufacturers
Inside devices
Non-sealed applications

Freezers
Printers
Scanner
Security Systems
Washing machine

Diagnostic equipment
Patient Monitor

Routers and switches
Servers
Storage

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

資料


動画