メインコンテンツにスキップ

Micro-Oneコネクター

小型で過酷な環境のアプリケーションにおいて接触信頼性のニーズが高まるにつれて、モレックスのMicro-One電線対基板用コネクターシステムは、独立した2次ロック(ISL)、独立したTPA、ポッティング機能、およびグローワイヤー対応オプションを統合した2.00mmピッチソリューションを提供します。

製品のハイライト


 回路: ピッチ:  動作温度:
2~82.00mm-40〜+105℃

特徴と利点


独立セカンダリロック(ISL)

端子の位置決めと不完全な挿入の検出を支援するよう設計されており、端子の裏抜けや、接触保証のための品質チェックが不要になっています。

画像

グローワイヤー対応

グローワイヤー対応PCBヘッダーは、家電市場向けの欧州規制(IEC60335-1)を満たすように設計されました。この試験では、0.20A以上の電流を流すコネクターはグローワイヤーテストを通過しなければなりません。コネクターは、30秒間発光ワイヤーを適用している間に、点火がなく、または炎が2秒以内に自己消火する場合、テストを通過します。

画像

ポッティングの機能

衝撃や振動への抵抗力を向上させ、湿気や液体、腐食性物質がPCBボードに浸透するのを防ぎます。さらに、Micro-Oneコネクターは、最大7.00mmのポッティング長を提供します。

画像

概要


産業およびコンスーマ向けアプリケーションでは、水の浸入、衝撃、振動の問題が発生する可能性があり、PCBにポッティングが必要になります。Micro-Oneヘッダは、PCボードを覆うための最大7.00mmのポッティング長を備えています。

グローワイヤー対応ソリューションは、家電市場におけるEU規制(IEC60335-1)を満たすために必要です。Micro-Oneヘッダーには、グローワイヤー対応オプションがあります。

小型コネクターの安全な電気接触と嵌合保持を容易にし、維持するために、2.00mmピッチのロープロファイルMicro-Oneコネクターは、端子のバックアウトを防ぐための統合ISLと、端子の位置決めを支援する独立したTPAリテーナーを備えています。

さまざまな設計要件を満たすため、異なる寸法の複数の回路コネクターとマッチングする嵌合コンポーネントが必要な場合、モレックスは統合されたISLおよび圧着端子を備えたハーネスハウジングを、さまざまな回路とピッチオプションで提供しています。

産業別アプリケーション


Air conditioner
Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Vacuum cleaners
Washing machine
Water heaters / boilers

Drones
Factory automation
Power tools
Robotics
Test equipment
Vending machines

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料