メインコンテンツにスキップ

Milli-Gridコネクター

2.00mm×2.00mmのグリッドパターンに基づく高密度コネクターシステムで、電線対基板用、基板対基板用、ケーブル対基板用に完全な設計の柔軟性を提供します。

製品のハイライト


ピッチ: 回路: 最大 定格電流の低下:
2.00mm2~504.5A

特徴と利点


利用可能な金または錫:
錫はコスト削減、低接触抵抗、良好なはんだ付けの特性を提供します

センター極性キー:
誤った嵌合を防ぐ

IDTリセプタクル ストレイン リリーフ(オプション):
ケーブル保持を強化

ウィンドウの施錠:
リセプタクルにしっかりとロックを確保してください

早期投入システム用圧着端子:
より確実な接触のための長いピンワイプを提供

ランプの施錠:
ヘッダーに強力な保持力を提供する

センター極性スロット:
誤った嵌合を防ぐ

マーキング機能:
最初の回路の位置をマーキングする

概要


利用可能な金または錫めっき、モレックスのMilli-Gridファミリーには、圧着端子、ハウジング、ヘッダー、リセプタクルが含まれています。リセプタクルは、さまざまな嵌合および終端オプションを備えた単列および2列のバージョンで利用できます。ヘッダーは、シュラウドスタイルとアンシュラウドスタイルの両方が利用できます。

産業別アプリケーション


Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine

Car audio
Data / Telemetry
GPS

Routers and switches
Servers
Switches

この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

資料


ビデオ