メインコンテンツにスキップ

MultiCatコネクター

コンパクトなMultiCat 中・高パワーコネクターは、精密加工されたコンタクトを備えており、迅速に接続でき、優れた耐久性を提供し、コネクター位置保証(CPA)によって適切な嵌合が確保されます。これにより、複数の業界カテゴリで効果的に使用できます。

製品のハイライト


高出力システム: 中出力システム:
電流: 14.0〜40.0A/コンタクト
回路: 3と4
電流: 6.5A/コンタクト
回路: 8と20

特徴と利点


軽量・コンパクトな電線対電線、電線対基板用(縦型のみ)です:
• スペースや重量制約があるアプリケーションに最適

中パワーコネクターシステムは、20〜28 AWGのワイヤーに対応します。8基板および20回路インラインが利用可能です。
• 中間パワー用が必要なアプリケーションに対して設計の柔軟性を提供します

2ピース両性具有バックシェル:
• ケーブルを固定する
• ストレインリリーフを提供
• バックシェルを外さずにCPAおよびロック機構を作動させるための簡単なアクセス、迅速な嵌合と切断が可能です。

-40〜+ 150ºCの動作温度範囲:
厳しい温度環境での使用が可能になります

2つのキーイングオプション: 2つの筐体カラーオプション(ブラックとグレー)。極性をラッチに組み込む:
• アセンブリーミスを排除
• 偏光タブを別途必要としない

少なくとも500回の交嵌合周期:
• 長寿を提供する
• 高回数の嵌合サイクルに耐える

マニュアルでの嵌合/非嵌合:
• 迅速なアセンブリーを促進
• 誤嵌合を防ぐ

ハイパワーコネクターシステムは、8~18 AWGのワイヤーに対応しています。3回路の円形、3回路および4回路のインラインが利用可能です:
• ハイパワー用アプリケーションにおいて設計の柔軟性を提供します

スクープ防止デザイン:
• 嵌合時の端子の損傷を防止します

ハイパワー用3回路円形コンポーネント利用可能:
• 15.30mm直径のチューブに収まるコンパクトなコネクターを提供します

ハイパワー用バージョン: 1200V 中パワー用バージョン: 500V:
• 高出力および中パワー用アプリケーションに対応

ハイパワー用: 1接点あたり14.0〜40.0A
ミッドパワー用電流: 6.5A ごとのコンタクト:
• 高電流および中電流アプリケーションに対する設計の柔軟性を提供

接触あたりの嵌合力: 接触あたりの離脱力: ≤ 24N ≥ 5N:
• 簡単な接続/切断が可能
• オペレーターの疲労軽減

コネクター位置保証(CPA)視覚インジケータ付き:
• コネクターが適切に嵌合されていることの視覚的な保証
• ラッチは音声フィードバックを提供します
• 完全に嵌合されたシステムにより、CPAが作動することができます
• システムが完全に嵌合されていない場合、CPAを作動させることはできません
• 誤ってラッチが外れるのを防止

概要


現在、電線対電線用(W-to-W)や電線対基板用(W-to-B)のパワーコネクターの多くは、ロック機構が金属化されており、コネクターのサイズや重量が大きくなっています。これにより、ドローンや産業自動化などの多くのアプリケーションでサイズと重量の制約に対処する設計者にとって困難が生じます。モレックスは、コンパクトで軽量なロック機構を備えたW-to-WおよびW-to-B MulitCatパワーコネクターを設計し、OEMの設計制約を緩和しています。

競争の激しい市場において、コスト意識の高いOEMは、生産コストを削減する方法を求めています。MultiCatパワーコネクターのロック機構は、市場にある他のパワーコネクターとは異なり、金属化されていません。これにより、より経済的な選択肢となります。さらに、ポジティブロックとCPAアクチュエーションにより、アセンブリーが容易になり、高価なエラーが減少し、アセンブリー時間も短縮されます。

アプリケーション


商用航空:
商業航空機のキャビン
ドローン
無人車両

商用車:
バス
電車

産業自動化:
産業用モーター

医療技術:
診断機器

通信/ネットワーク:
受信機
衛星アンテナ

この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

ビデオ


資料