製品のハイライト
電流: | ピッチ: | 電線サイズ(AWG): |
---|---|---|
最大8.0A | 2.50mm | 20~26 |
特徴と利点
概要
パワー用アプリケーションのお客様は、端子が露出しておりコネクターが損傷しやすいヘッダーと、スペースを大きく使う完全に絶縁されたヘッダーのどちらを選ぶか悩まされています。コンパクトなNano-Fitパワーコネクターは、小型パッケージで完全に保護されたヘッダーターミナルを設計エンジニアに提供します。
設計エンジニアが同じ回路サイズの複数のヘッダーを1つのPCBで使用する場合、リセプタクルが間違ったヘッダーに誤嵌合してしまう可能性があるため、アセンブリーが複雑になります。Nano-Fitパワーコネクターは、異なる機械的キーイングオプションを提供し、お客様がクロス嵌合のリスクを減らしながら、カラーコーディング ロジックでアセンブリー速度を向上させることができます。
産業別アプリケーション
Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine
Interior lighting and navigation
Assembly line equipment
Food and beverage
Industrial controls
Production lines
Healthcare IT
Patient monitor
Servers
Switches
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。