メインコンテンツにスキップ

Pico-Clasp コネクター

モレックスのコア1.00mmピッチの電線対基板用Pico-Claspコネクターは、さまざまなめっきや設計オプションを提供する多機能なシステムで、ほぼすべてのアプリケーションに最適です。

製品のハイライト


ピッチ: 回路: 最大 定格電流の低下:
1.00mm2~502.0A

特徴と利点


電線対基板用圧着方式で、ポジティブロックが可能な最小ピッチ:
他のコンポーネントを設置する省スペースを提供

幅広いヘッダーのバリエーション:
顧客に多くの選択肢と設計の柔軟性を提供

内部フリクションロック:
省スペース

ポジティブ インナー ロック:
• 低い嵌合および切断力で安全な嵌合を保持します
• ワイヤーの絡まりとラッチの破損を防止します

外部ポジティブロック:
• 安全な嵌合維持
• 簡単に嵌合・切断

SMT実装:
• アセンブリーとコスト効率を提供
• 自動アセンブリーにより、手作業のプロセスが削減されます

概要


Pico-Clasp 1.00mmピッチの電線対基板用コネクターシステムは、回路サイズが2から50までの範囲で、幅広いヘッダーバージョンを提供し、スペース制約のあるアプリケーションに最適です。

幅広い設計オプション、例えば金や錫めっきを含めることで、さらなる設計の柔軟性と、製品ファミリー内に留まる簡素さが実現されます。

産業別アプリケーション


Electronic modules

Air conditioner
Notebook PC
Televisions

Servo motor

Patient Monitor

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

資料


動画