メインコンテンツにスキップ

Pico-EZmateコネクター

Pico-EZmateコネクターシステムは、スペースに制約があるアプリケーション用に設計されています。各製品には独自の特徴と利点があります。Pico-EZmate Plusは、より高い定格電流と広い温度範囲を提供し、Pico-EZmate HCは高電流携行アプリケーション用に設計されています。

製品のハイライト


ピッチ:  嵌合高さ: 最大 定格電流の低下:
1.00mm、
1.20mm、
1.80mm

1.20mm、

1.55mm、

1.65mm

3.0A、5.0A

製品


Pico-EZmate HC

ピッチ: 1.80mm
電流: 5.0A
電線サイズ(AWG): 22と24

画像

Pico-EZmate Plus

ピッチ: 1.00mm
電流: 2.8A
電線サイズ(AWG): 28と30

画像

Pico-EZmate

ピッチ: 1.20mm
電流: 1.5A
電線サイズ(AWG): 28と30

画像

特徴と利点


垂直嵌合:
高速で間違いのない嵌合が可能で、誤った向きや誤嵌合の可能性がありません

偏極キー:
誤った嵌合を防ぐ

オープントップのリセプタクルヘッダーです:
スナップイン嵌合による迅速なアセンブリー処理

Ultra低プロファイルの接合高さ:
垂直スペース節約のための簡単な取り付けが可能

ヘッダーのオープンスペース:
ピックアンドプレースに対応

概要


一般的な産業は、モジュールサイズを縮小する方向に移行しており、これによりコンポーネントメーカーに対して、小型のインターコネクト ソリューションが求められるようになっています。

Pico-EZmate 1.20mmコネクターシステムは、1.55mmおよび1.65mmの嵌合高さでこのニーズを満たします。

Pico-EZmate Plusコネクターシステムは、最大2.8Aの定格電流と改善された抜去力を持ち、コンパクトな1.00mmピッチで低プロファイルの高さで高性能を実現し、さまざまな業界で狭いスペースのアプリケーションでの自動アセンブリープロセスに最適です。

産業別アプリケーション


Measuring equipment

Mobile phone
Tablets

Data termination equipment

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。

動画