製品のハイライト
スタイル: | ピッチ: | 電流: | 回路サイズ: | 電線サイズ: | 動作温度: |
---|---|---|---|---|---|
電線対基板用 電線対電線用 | 7.50mm | 最大34.0A | 2~8 | 10~12 AWG | 最高125°C |
特徴と利点
概要
民生用および商業用電化製品、産業用およびデータ通信機器の設計エンジニアは、より少ないPCB設置面積でより大きな電力要件を提供するという課題に直面しています。パッケージングオプションは、この設置面積サイズでは、はるかに低いアンペアまたはより高いアンペアのコネクターに限定されています。さらに、これらのシステムのコンポーネントは信頼でき、厳しい高温環境に耐えられる必要があります。Super Sabreコネクターはこの問題を解決し、実績が高く、信頼性に優れたSabreコネクターテクノロジーを使用して34.0Aの電流を供給し、+125℃の動作温度に耐えます。
産業別アプリケーション
産業機器
エアコン
カウンタートップ
食器洗い機
ドライヤー
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
洗濯機
掃除機
家庭用蓄電システム
診断機器
患者モニター
この製品のアプリケーションはこのリストに限定されません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。