製品のハイライト
電流: | ピッチ: | 電線サイズ(AWG): |
---|---|---|
最大14.0A | 3.50mm | 16~22 |
特徴と利点
概要
各業界は、異なるパワーコネクターの課題に直面しています。コネクターの嵌合不良により、家電製品に故障が発生することがあります。端子の取り消しやその他のアセンブリーミスが、車両の危険なブレーキ故障につながる可能性があります。データ量の増加に伴い、PCBメーカーはより小さなスペースでより多くの電子機器を使用するようになり、小型でありながらパワー密度の高い電子機器の調達はジレンマとなっています。
Ultra-Fitパワーコネクターは、これらの問題に対処し、4つの主要な設計課題を解決しながら、実証済みのMini-FitおよびMicro-Fit 3.0コネクターシステムのプレミアムハウジング機能を提供します。カラーコードされたハウジングは、間違った嵌合のリスクを軽減します。オプションのTPAリテーナーは、端子の抜けを大幅に減らします。簡素化されたデザインは、競合するパワーコネクターよりも17%小さく、省スペースを実現し、Ultra低嵌合力は、多数の高回路コネクターを嵌合する際のオペレーターの疲労を軽減します。
産業別アプリケーション
Countertop
Dishwasher
Dryer
Microwave
Oven
Refrigerator
Washing machine
Infotainment systems
Interior lighting, consoles, vanity mirrors
Assembly line equipment
Food and beverage
Healthcare IT
Patient monitor
Servers
Switches
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。