メインコンテンツにスキップ

VersaBlade コネクター

VersaBladeワイヤーツーワイヤーコネクターは、300Vおよび15.0Aで信頼性の高いシグナル用とパワー伝送を実現し、優れた嵌合信頼性、極性、および簡単なハーネスアセンブリーを提供します。高温対応タイプは、-55℃から+150℃、600V/14.0A(最大)の電源要件に対応し、堅牢なポジティブロックと端子位置保証(TPA)アクセサリーにより接点の信頼性を高めます。グローワイヤー準拠バージョンは、コンスーマ家電の使用者の安全を確保します。

製品のハイライト


タイプ: ピッチ: 回路: 動作温度:
標準バージョン6.20mm1~9-40〜+110℃
高温バージョン2~4-55〜+150℃

特徴と利点


300Vおよび15.0Aで信頼性の高いシグナル用とパワー伝送を提供します

食品調理機器メーカー(スマートおよび産業用調理器具など)や家電メーカーは、優れた嵌合信頼性と極性を持つ製品機能を利用して、簡単にハーネスアセンブリーが可能になります。

画像

高温対応タイプで、堅牢なポジティブロックとTPAアクセサリーを備えた接触信頼性があります。

高温対応タイプは、-55℃から+150℃、600V/14.0A(最大)の電源要件に対応し、堅牢なポジティブロックと端子位置保証(TPA)アクセサリーにより接点の信頼性を高めます。これらの機能は、高温動作時の最終製品の故障や中断を最小限に抑えるインター コネクト ソリューションに対する産業およびコンスーマユーザーのニーズを満たしています。

画像

グローワイヤー対応コネクターおよびハウジングは世界の安全基準に適合

グローワイヤー対応部品は、ユーザーの機器および運用の安全性をサポートします。食品調理機器のメーカーは、EUの安全規制(IEC60335-1)に適合した高信頼性のインター コネクト ソリューションを求めており、VersaBladeコネクターソリューションはその用途に最適な選択肢となります。

画像

極性コネクターと端子ディンプル:
誤ったコネクターの挿入と嵌合を防止

スナップイン取り付け耳(オプション):
簡単なパネル取り付けを可能にし、強力な保持力を確保

さまざまな端子位置保証(TPA)タイプ:
TPAはワイヤーが完全に挿入されていることを保証し、多様な設計の柔軟性を提供

フリクションとポジティブロック:
嵌合保持力の向上を実現

多分岐配線機能:
時間とコストを削減するためのハーネス設計オプションを提供

ハウジング用ランス: プラスチックフックが端子の穴を捕捉:
端子とハウジングの保持力を向上させ、フレアや弱い金属タングを排除

端子は2本のワイヤーで圧着可能:
デイジーチェーン接続が可能

2列システム:
熱放散を促進し、低い係合力を実現

幅広いフラットブレードタブ端子:
標準バージョンでは高電圧・高電流(300V/15A)に対応し、高温バージョンでは(600V/14A最大)に対応

概要


食品調理器具(スマートおよび産業用調理器具など)には、高温動作に耐えられる頑丈なコネクターが必要です。高温VersaBladeコネクターは、-55℃から+150℃の広い温度範囲での動作に対応しています。

コンスーマ向けおよび産業用デバイスは、衝撃、振動、または粗雑な扱いを受け、端子が外れてシグナル用が中断され、性能が低下する可能性があります。VersaBlade ワイヤーツーワイヤーコネクターは、過酷な操作と環境での信頼性を向上させるための高い保持力を持つポジティブロックを提供します。VersaBladeコネクターは、端子の適切な設置と位置決めのためのTPAアクセサリーも提供しています。

食品調理器具のメーカーは、EUの安全規制(IEC60335-1)の一環として、グローワイヤー要件を満たすワイヤーツーワイヤーの相互接続ソリューションを求めています。これは特に、高温での操作が関与する家庭用電化製品市場において、重要です。VersaBladeコネクターハウジングはグローワイヤー対応であり、世界の安全基準を満たしています。

よくある質問


TPAアクセサリーはグローワイヤー対応ですか?
高温VersaBlade TPAアクセサリーはグローワイヤー対応です。

二重圧着は利用可能ですか?
二重圧着は、20/20AWGおよび18/18AWGワイヤで使用される端子3574*-0310で利用できます。

モレックスは、ハウジングPVCカバーブーツを提供していますか?
モレックスはPVCカバーブーツを現在は提供していません。

産業別アプリケーション


エアコン
カウンタートップ
食器洗い機
乾燥機
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
洗濯機

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料


動画