製品のハイライト
ピッチ: | 回路: | 電流: |
---|---|---|
2.00mm | 2~15 | 2.5A |
特徴と利点
概要
オートモーティブや産業分野での用途では、衝撃や振動、または荒い取り扱いにより端子が外れ、信号干渉が発生することがあります。MicroTPA電線対基板用および電線対電線用コネクターシステムは、確実な嵌合保持のためのポジティブロック付きターミナル設計を採用しています。高い保持力と内部ロックにより、厳しい環境下でも電気的信頼性を提供します。
防水性が求められるコンスーマ向けアプリケーションでは、PCボードにポッティング防水が必要になります。MicroTPAの垂直ハイウォールヘッダーには底上げとレッジがあり、ポッティング材を塗布してPCボードを覆うことができます。
コンスーマ向け機器やオートモーティブ産業の設計者には、より多くのコンポーネントを搭載しなければならないというPCボード上の実装面積の問題があります。MicroTPA電線対基板用および電線対電線用コネクターシステムは、2.00mmピッチの非常にコンパクトなコネクターシステムで、ポジティブロック付きです。
お客様は異なるベンダーから異なるコネクターを選択するため、調達プロセスが複雑になり、互換性の問題が発生することがよくあります。MicroTPA電線対基板用および電線対電線用コネクターシステムは、2回路~15回路で単列のコネクターを、TPAリテーナーを用いた垂直構成で利用できます。さらに、モレックスはあらゆる市場で求められるあらゆるコネクターをほぼ網羅しています。
産業別アプリケーション
Head-, rear-, side-mirror lights
Internal connection with other units
Shifters
Steering wheel, paddle shift, combination switches
Air conditioner
Vacuum cleaners
Washing Machine
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。