製品のハイライト
ピッチ: | 回路: |
---|---|
Mizu-P25: 2.50mm、5.00mm 試験販売品 Mizu-P38: 3.80mm | Mizu-P25: 2 - 4 予備 Mizu-P38: 2 ~ 4(単列) |
特徴と利点
概要
Mizu-P25
Mizu-P25は、オートバイやエアコンなど、限られたスペースに複雑な電子機器を詰め込む用途に最適で、埃や水が信号の接続性を阻害しないことを保証するシステムです。
Mizu-P25の製品ラインナップは、低電圧システム(最高125V)と高電圧システム(最高250V)の2つのグループに分かれています。Mizu-P25製品はいずれのグループでも、類似のシステムに比べて嵌合時の直径が最小の部類に入ります。これにより、さまざまな業界の製造業者のニーズに応え、小さなスペース、穴やヒンジを用いた電線対電線のソリューションを提案することができます。
Mizu-P25製品グループには、オペレーターのアセンブリー作業がしやすくなるという特徴もあります。これには、ハウジングのカラーコードや低挿入ターミナル設計、使いやすいポジティブロック、分極などの機能による正確な嵌合を確保することも含まれます。
Mizu-P38
オートモーティブや商用車のメーカー/設計者など、厳しい環境下で小型、防水、耐振動性をもつ信頼性の高いコネクターを必要とする用途に最適です。
Mizu-P38システムは、高い保持力(110N)と耐振動性を備えているため、厳しい環境下での用途に適した信頼性の高いコネクターです。IP6K9K等級で埃や水の侵入を防ぎ、3.80mmピッチで省スペースを可能にしています。2~4回路の電線対装置の構成があり、TPAあり/なしによる設計の自由度があります。
また、電線対装置の用途には30Gの、電線対電線には20Gの耐振動性能があり、厳しい環境下における用途に適したコネクターです。
メモ: モレックスは、特段の通知なしにこれらの製品の生産を遅延または中止する権利を留保します。製品の販売状況については、最寄りのモレックスカスタマーサービスまでお問い合わせください。
産業別アプリケーション
Bank angle switches
Black box
Boats
Tractors
Crank position sensors
Door electronics
Fuel sensors
Forklifts
Injectors
Lamp mirrors
Mirror motor harnesses
Motorcycles
Parking sensors
Powered rear-view mirrors
Rear stop lamp switches
Seating
Sensors
Side mirror/lamps
Side stand switches
Solenoid valves
Speed sensors
Steering
Stereo systems
Switches
T-oil sensors
Throttle body sensors
Utility vehicles
Wipers
LED lighting
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。