メインコンテンツにスキップ

Squbaコネクター

Squba 1.80mmおよび3.60mmピッチの防水電線対電線用コネクターシステムは、UL認定、IP68防水等級、最大14.0Aの電流に対応する設計で、スペースに制約のある幅広いアプリケーションに信頼性の高い電力を供給します。Squbaコネクターシステムは設計において優れた柔軟性を提供し、色分けされた機械式キーのオプション、HVACアプリケーション向けのUL1230準拠のオプション、パネルマウントオプションを取り揃えています。

製品のハイライト


スタイル:ピッチ: 電流:回路サイズ:電線サイズ: 動作温度:
電線対電線用
1.80mm
3.60mm
最大14.0A2~1016~24 AWG-40 最高105°C

コネクターハウジング(黒)

コネクターハウジング(カラー)

圧着端子

コネクターアクセサリー

パワー用ケーブルとシグナル用ケーブルアセンブリー

特徴と利点


カラーおよび機械式キー

Squbaコネクターは色分けされた機械式キーシステムであり、コネクターの嵌合における高コストの災害防止、および製造の加速と効率性の向上に資する方法で簡素な組み立てを支援します。

画像

実証済みの性能を備えた防水コンポーネント

モレックスのSquba防水コネクターシステムは、UL認定取得、IP68防水等級に準拠し、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。これらのコネクターにはシールキャップもあり、最適な保護とガイダンスを提供します。これにより、信頼性の高い接続と高い性能を実現します。

画像

スペースに制約のあるアプリケーションに適した小型のコネクター

内部装甲とインサート成形されたパワーネイルは、大量生産および組み立て中のピンの損傷を防ぎます。これらの機能は、幅広いアライメントとともに、簡単でしっかりとした嵌合と低いフォールアウト率をもたらします。

画像

経済的な電力供給

Squbaコネクターは、他社製品よりも細いケーブルでより多くの電力を供給し、スペースに制約のあるアプリケーションにも対応します。その結果、お客様はコストで妥協する必要もなく小型化を維持したまま、電力に関するニーズに応えることができます。

画像

ワイヤーの損傷を防止し、パッケージの全体的なサイズを縮小
このコネクターにはロープロファイルのポジティブラッチが実装されています。

シールを損傷しないよう保護し、端子のアライメントを維持
シールキャップによって保護を強化

高振動アプリケーションに信頼できる接続を提供
主要ロックは30Nの端子保持力を実現。

シールの損傷を防止
クリーンボディ端子にはラップアラウンド絶縁クリンプが付いています。

概要


商用車、家庭用電化製品、産業用デバイスの性能向上が進む中、小型化に向けたトレンドが加速を続けています。こうしたデバイスサイズの縮小により、電気コンポーネントで利用できる限られたスペースを管理する上で、非常に重要になるコンパクトなコネクターソリューションに対する需要が増大しています。Squbaの3.60mmおよび1.80mmピッチの防水コネクターシステムはこの課題にうまく対処し、スペースがこの上なく重要なアプリケーションに合わせたスペース効率の高い設計を提供しています。

一般的に、電気的機能が拡張されると電流の増大に向けたニーズも高まり、より厚みのあるワイヤーの使用につながります。コンスーマ向けデバイスメーカーの場合、これによって製品サイズが大きくなるだけではなく、製造コストも上昇する可能性があります。Squbaコネクターは、16~24 AWGワイヤーを使用して最大14.0Aに対応することで、こうした問題点を緩和し、競合他社では必要になりかねないかさばるワイヤーを使わなくても高出力のソリューションを実現できます。湿気への曝露は多くのアプリケーションにおける別の問題であり、非防水コネクターの整合性にリスクをもたらします。Squba防水コネクターシステムはUL承認済みで、IP68定格の防水性を確保した堅牢なソリューションを提供し、湿潤環境でも一貫した信頼できる性能を実現します。

さらに、組み立て、取り扱い、輸送、使用中の損傷は製品の故障につながりかねないことから、防水シールのインテグリティは非常に重要です。Squbaコネクターは保護キャップと一緒に設計されており、これらの防水シールを保護し、接続の信頼性を高めます。加えて、コネクターのキャップは端子の適切な差し込みを支援し、組み立てプロセス中の潜在的な損傷からシールを保護します。この周到な設計の特徴は、この製品が使用される最終製品の耐久性と寿命に貢献しています。

産業別アプリケーション


ATV(全地形対応車)
バス
船舶: アンダーダッシュの配線、照明
レクリエーショナルビークル

ホームオートメーション
家庭での健康とウェルネス
セキュリティと監視
スマートデバイス

食品加工機械
食品加工設備
産業用コントローラー
産業用機械とモーター
ロボット工学

この製品のアプリケーションはこのリストに限定されません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

資料


動画