メインコンテンツにスキップ

ワイヤレス接続

MX60 DisplayPortメインとDisplayPort Auxiliary非接触型接続ソリューション

MX60 DisplayPortメイン非接触型デバイスは、高速伝送用ソリッドステートワイヤレス接続を提供するワイヤレストランシーバーです。MX60 DisplayPort AuxiliaryデバイスとワイヤレストランシーバーもMX60ファミリーの他の製品と連動して動作し、DisplayPortインターフェースへのリターンチャネルを提供します。このデバイス自体は、要求の少ないアプリケーションに低速リンクを提供します。

製品のハイライト


データ転送速度: パワー用: 寸法: 完全なソリューション要件:
1 Mpbs/200MbpsTx: 55mW
RX: 119mW
(@ 1Mbps)
3.00mm x 3.00mm x 0.90mm 1~4ペアのDisplayPortメイン
と1ペアのDisplayPort Aux

信頼できるデータ転送

MX60 DisplayPort製品は、機械コネクターを置き換えることを目的としており、多くの製品にディスプレイを追加する基本的な証明方法を提供します。

コンパクト設計での高性能

MX60 DisplayPortメイン製品は、レーンあたり最大5.4Gbpsのデータレートを達成でき、最大4レーンまで拡張できます。

ワイヤレスによる設計の柔軟性

非接触設計であるため、ほこり、水、振動にさらされる可能性のある機械的接触はありません。

特徴と利点


Bluetooth、Wi-Fi、ワイヤレス充電器からの干渉の影響を受けず、非接触型接続を追加する堅牢な方法
60GHzワイヤレス

ワイヤレス技術を製品に組み込むプロセスを簡素化
アセンブリーと設計が簡単な内蔵アンテナ

他のワイヤレス技術ではできないアプリケーションを可能にします。 ペアあたり1~5Gbpsを提供
高速伝送用レート

ワットではなくミリワットを消費
低電力用

概要


顧客は、性能パラメータを損なうことなく、製品のミニチュア化に対する市場の要求を満たすことを望んでいます。MX60 USB SuperSpeedメインおよびAuxiliary非接触型コネクターは高い信頼性を提供し、自然の力の影響を受けません。

顧客は、ユーザーがアクセスできるアプリケーションで使用されるコネクターの寿命を延ばす方法を探しています。MX60 DisplayPortメインおよびAuxiliary非接触コネクターは、長寿命のための「摩耗のない」接続を提供します。

顧客は高解像度ディスプレイのサポートを求めています。MX60 DisplayPortメインおよびAuxiliary非接触コネクターは、より高い解像度をサポートするための追加レーンを提供します。

産業別アプリケーション


Charging pads ​
Laptop docking stations​
Cell phones​
Ruggedized computers (dust proof)​
Secondary screens​
Secondary docking stations

Sterilization equipment

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

よくある質問


MX60 DisplayPort非接触コネクターを完全に実装するには、MX60デバイスは何台必要ですか?​
1ペアのDisplayPortメインデバイスと1ペアのDisplayPort Auxiliaryデバイスが必要です。ペアを追加すると、より高解像度のディスプレイをサポートできます。

MX60 DisplayPortはDisplayPort Auxiliaryなしで使用できますか?​
はい。機械的方法(非ワイヤレス)を使用してリターンチャネルを実装できますが、MX60 Auxiliaryコネクターの利点をすべては得られません。

MX60非接触型デバイスのペア間の一般的な距離はどれほどですか?​
一般的に、アプリケーションは送信機と受信機間に3.00~5.00mmを実装します。

資料