部品を探す
クロスリファレンス
部品ステータスチェック
製品コンプライアンス
屋内と屋外の張力緩和、引き、サポートグリップは、摩耗を防ぎ、ケーブルの耐用年数を延ばす安全機構としてケーブルを保護するよう設計されています。当社の張力緩和、サポート、引きグリップは、社内試験ラボで確立された信頼できる破壊強度があります。
ヘビーデューティのコードグリップは、プラグ、コネクター、押しボタンステーション、エンクロージャ、商業、施設、産業用アプリケーションのポータブル機器で使用されるペンダントまたは吊り下げボックスのコードを張力緩和します。
屋内と屋外のサポートグリップは、損傷を避けるために、電気と光ファイバー用ケーブル、金属棒、チューブ、またはホースの垂直または傾斜動作の重量をグリップ全長に分散するよう設計されています。
架空配線、地下配線、または工場内の配線アプリケーションに設計されており、絶縁導体、裸線、ケーブル、光ファイバー用ケーブル、ナイロン、ワイヤーロープを引っ張る再利用可能なツールとして機能します。