特徴と利点
概要
自給式スリップリング(30、35、75、200A、水平または垂直設置)が最も一般的なスリップリングで簡単に設置できます。スリップリングは、リング長の約2/3のシャフトに設置されます。9.53mm(0.375インチ)のドライブピンがドライブプレートに係合し、ブラシアセンブリーの動きをガイドします。さらに、これらのスリップリングは導体の選択肢が多く、簡単に交換できます。リード線接続はスリップリングの端にあるため、ブラシスタッドの設置は不要です。
閉鎖型スリップリング(垂直設置)は、屋内と屋外アプリケーション用に設計されています。風雨に耐える操作の場合は、閉鎖型スリップリングのメインシャフトを垂直にして、下向きに設置し、ブリーザードレーンが適切に機能するようにする必要があります。メインシャフトには外部機器に設置する25.4mm(1インチ)のNPTメスネジがありますが、ヒューズを保護する必要があります。水平設置はオプションです。この場合、閉鎖型スリップリングは風雨耐候性ではありません。">Woodhead SRシリーズのスリップリングには、編組銅シャントと銅合金リングの銅グラファイトブラシがあり、最大の導電率を提供します。ステンレス鋼の圧縮ブラシスプリングが、一定で確かなブラシ接点を提供します。ブラシホルダーは、設置を簡単かつ適切にアライメントするためのフェノール性、ヒンジ付きステンレス鋼設置クリップを備えています。絶縁体は耐衝撃性と耐湿性があり、高い絶縁耐力と亜鉛メッキの設定スタッドで耐食性があります。
Woodhead AGシリーズのシルバースリップリング(ミリアンペア)は、銀メッキのリングで設計されており、最高の伝導率と信号品質を提供します。銀接点と編組銅シャントがあるブラシにより、接触抵抗が低くなります。これらのスリップリングは、テレビ回路、音声通信、サーモカップル、ひずみゲージ、低電流信号に最適です。
コンポーネントキットのスリップリング(30、35、75A、水平または垂直設置)は、サイズが重要なアプリケーション用に設計されています。コンポーネントキットのスリップリングの全長は、自給型キットよりも約38mm(1.5インチ)短くなっています。コンポーネントが少ないため、より経済的な選択肢であることも追加特徴です。ただし、設置に時間がかかります。ブラシスタッドは、リングへのブラシの適切なアライメントを保証するプレートに設置する必要があります。ブラシスタッドは一端のみが固定されているため、使用可能な導体数へのスリップリングの長さには制限があります。リード線接続はスリップリングの端にあります。
自給式スリップリング(30、35、75、200A、水平または垂直設置)が最も一般的なスリップリングで簡単に設置できます。スリップリングは、リング長の約2/3のシャフトに設置されます。9.53mm(0.375インチ)のドライブピンがドライブプレートに係合し、ブラシアセンブリーの動きをガイドします。さらに、これらのスリップリングは導体の選択肢が多く、簡単に交換できます。リード線接続はスリップリングの端にあるため、ブラシスタッドの設置は不要です。
閉鎖型スリップリング(垂直設置)は、屋内と屋外アプリケーション用に設計されています。風雨に耐える操作の場合は、閉鎖型スリップリングのメインシャフトを垂直にして、下向きに設置し、ブリーザードレーンが適切に機能するようにする必要があります。メインシャフトには外部機器に設置する25.4mm(1インチ)のNPTメスネジがありますが、ヒューズを保護する必要があります。水平設置はオプションです。 この場合、閉鎖型スリップリングは耐候性ではなくなります。
産業別アプリケーション
Circular irrigation
Maintenance trucks
Packaging and Sorting Equipment
Rotating conveyer systems
Rotating wrapping machines
Turn tables for automation
Wind power
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。