製品のハイライト
ロックスタイル: | NEMA評価: | 業界標準: |
---|---|---|
外部ねじ、現場取り付け可能 | IP67 | EN175301-803(DIN 43650)に準拠 |
特徴と利点
概要
DINバルブコネクターは、幅広い用途で電気接続を提供するために広く使用されています。最も一般的なDINコネクターの用途は、空気圧、油圧、または電磁デバイスと組み合わせて使用されることで、これには電磁弁が含まれます。その他の用途には、例えば、圧力変換器、近接スイッチ、レベルセンサー、リミットスイッチ、低エネルギーモーターなどが含まれます。
モレックスは、業界標準EN 175301-803(旧DIN 43650)に準拠した内部および外部ねじコネクターの幅広く包括的な範囲を製造しています。標準オプションには、LED照明デバイスやVDR、ダイオード、トランジルダイオード(照明デバイスの有無に関わらず)が含まれ、過電圧ピークに対する保護を提供します。Brad DIN mPmコネクターは、正しくスクリューとガスケット(コネクターと一緒に提供される)で取り付けることで、ほこりや水から保護されます。
モレックスのフィールド取り付け可能な外部ナット設計は、従来の内部ナットDINバルブコネクターよりも機械的に優れており、ケーブルの保持力が向上し、IP67までのシーリング性能が向上します。標準のねじ式DINバルブコネクターはIP65定格で、さまざまなねじスタイル、ガスケット、回路オプションで利用できます。
アプリケーション
建設車両
農業機械
フォークリフトトラック
ゴミ収集車
鉱山機械
車載クレーンおよびリフティング機器
複雑な機械製造
油圧バルブ
空気弁
圧力スイッチ
ロボットシステム
ソレノイドバルブ
トランスデューサー
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。