メインコンテンツにスキップ

EtherNet/IPソリューション

モレックスには、管理レベルから工場現場まで、接続、制御、診断する幅広い EtherNet/IPソリューションがあります。

製品のハイライト


送信データ: NEMA評価: プロトコル:
Cat 5EIP67インダストリアルイーサネット

特徴と利点


実績のあるテクノロジー

  • さまざまなモレックス製品で使用され、主要オートメーション顧客によって統合されたSDK
  • デバイスはODVA*適合性とプラグフェスト検証に合格

高度な機能

  • 同じプロバイダーで新機能の追加が可能
  • 柔軟性の高いツールキットは顧客のあらゆる要件に適応可能
  • 市場で最も強力な構成ツール

EtherNet/IP* 過酷なI/Oモジュール

  • EtherNet/IPのメリットをマシンに反映
  • 直接マシンに設置して簡素化し、コスト効率の良いアーキテクチャ(IP67)
  • 埋め込み診断機能

SDKでサービスとサポート可能

  • 市場投入までの時間短縮、サポート体制、製品のライフサイクル
  • 統合サポートのための専用エンジニアリングチーム
  • テクノロジーのトレーニングと開発コンサルタント業務
  • 統合サポートのための専用エンジニアリングチーム

認定製品

  • マシン上での品質と相互運用性を保証
  • モレックスはODVAの積極的なメンバーで、複数のワーキンググループに参加

EtherNet/IP* NIC

  • さまざまな追加イーサネットプロトコル用の共通ドライバーを備えた、PCベースの制御アプリケーション用の高速IO通信インターフェース
  • OPCサーバー、Windows DLL
  • OSオペレーティングシステム: Windows*(XP~7、組み込み)RTX*、VxWorks*、Linux*

概要


EtherNet/IPは、産業用デバイスを効率的に相互接続する主要なEthernetベースの通信テクノロジーの1つです。鉄道、鉱業と共に、ファクトリーオートメーション、プロセスコントロールアプリケーション、ロボット工学で広く使用されています。EtherNet/IPは、Open Device Vendor Association(ODVA)によって管理されている産業用イーサネット標準です。モレックスは、さまざまな技術グループ(JSIG)やマーケティンググループへの参加ならびにODVA技術委員会への参加を通じて、この規格を強力にサポートしています。

モレックスは、EtherNet/IPにおける10年以上の専門知識を活かして、以下のように包括的なソリューションを提供しています。コードセットと媒体、産業用イーサネットスイッチ、プロトコルスタック、インターフェースカード、I/Oモジュール、サービス、コンサルタント業務。

  • モレックスは、以下の結果として、顧客の市場投入までの時間を短縮する、信頼でき効率的なソリューションを提供できます。
  • 任意のハードウェアプラットフォームおよびオペレーティングシステムと互換性がある認定スタック
  • モレックスとサードパーティ製品で使用されているソフトウェアコンポーネントはODVAによる認定を受けています
  • 顧客のプロジェクト中にトレーニングと支援を提供できるEthernet/IPコンピテンスセンター
  • 使用できるエンジニアリングサポート

アプリケーション


商用車:
GPS用
鉄道
テレマティクス

オートモーティブ:
鉄道

高速ビデオ通信
車両オープンシステムアーキテクチャ

オートメーション制御
食品・飲料加工
採掘装置
石油・ガス
ロボットシステム

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。