メインコンテンツにスキップ

Mini-Change

最適な導電性を提供するモレックスのBrad Mini-Changeコネクターは、産業市場で最も幅広いミニチュアコネクターの選択肢を提供します。

製品のハイライト


ロックスタイル:  NEMA評価: 電流:
スレッドIP6724V DC/120V AC

特徴と利点


特許取得済みのクワッドビームソケットコンタクト、ステンレス鋼スリーブ付き:
最適な導電率を確保するために、オスピンに一定の圧力を維持します

成形キーインジケータ:
コネクターの位置合わせと嵌合が容易

IP67準拠の防水型:
一時的な浸水時に限定した深さでの水の侵入を防止します

金めっきニッケルめっきコンタクト:
• 高性能で長持ちするプレーティングで、多くの嵌合/切断サイクルを経ても低抵抗を維持します

積分型ひずみ緩和:
• ケーブルひずみを最低100ポンド提供
• 側面荷重条件でストレスを放射する

概要


Brad Mini-Changeコネクターは、すべてのミニチュアコネクターの基準となるものです。1968年に発売されたMini-Change コネクターは、産業用アプリケーションにおける堅牢な防水コネクター市場のパイオニアとなりました。これらのコネクターは、ハードワイヤリングに代わる最初のクイックコネクトオプションを提供しました。

Mini-Changeコネクターは、2~12、14、19のポール構成で、さまざまな回路と構成で利用できます。

Mini-Changeコネクターを使用すると、産業用デバイスの配線が簡単にインストールおよびメンテナンスできます。一貫した低抵抗接続を確保するために、特許取得済みのQuad Beam™メスコンタクトが使用されています。コネクターは、IP67保護を提供するための防水です。防振機能により、極端な条件下でもカプラーが緩むことがありません。

アプリケーション


商業および産業用照明ディスプレイ
商業用の排水ポンプのフロートスイッチ
分数馬力モーター
産業用ヒーター
産業用冷凍システム
リミットスイッチ
リニア位置変換器
ロードセル
パワーコネクターと街灯アクセサリー
近接センサーと光電センサー
ポンプ
ソーラーパネル
ソレノイド式バルブ

この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。

Resources